Repasovaný naftový Cummins Turbo
Oživte své spolehlivé nákladní vozidlo pomocí originálního repasovaného motoru Cummins s objemem 5,9 L nebo 6,7 L nabízeného výhradně prostřednictvím Mopar®.
Naftové motory Mopar® Reman 5,9 L / 6,7 L jsou motory Cummins repasované společností Cummins ReCon®
Mopar® Reman je originální Cummins
- Nákladově efektivní řešení bez nepříjemných překvapení, které rychle vrátí váš nákladní vůz Ram poháněný motorem Cummins zpět na cestu
- Klid v mysli s vědomím, že váš repasovaný motor je speciálně navržen a testován pro váš pickup
- S podporou 2leté / 100 tisíc mil záruky Nové aktualizované ceny od společnosti Mopar®
Informace o cenách a dostupnosti repasovaných turbodieselů Cummins 5,9 L a 6,7 L získáte u autorizovaného prodejce FCA v USA.
Výkon
Točivý moment
Dostupnost produktu
Použití
Repasovaný naftový turbomotor Cummins 6,7 L
Odkaz:
Naftový turbomotor Cummins 6,7 L pokračuje ve svém odkazu v nákladních vozech Ram pro těžkou techniku s touto repasovanou nabídkou. Pro nákladní vozidla Ram pro těžkou techniku je nyní k dispozici továrně repasovaný motor Cummins 6,7 L Turbo Diesel, nabízený výhradně vaším místním autorizovaným prodejcem Mopar®.
| Rozmezí modelového roku | Aplikace | Typ motoru | Číslo dílu Reman |
| 2007,5 | Pick-up | Kompletní motor | R8310893AA* |
| 2008-2009 | Pick-up | Kompletní motor | R8310896AA* |
| 2009-1010 | Podvozek s kabinou | Kompletní motor | R8310894AA* |
| 2010 | Pick-up | Kompletní motor | R8310896AA* |
| 2011-2012 | Podvozek s kabinou | Kompletní motor | R8310895AA* |
| 2011-2012 | Pick-up | Kompletní motor | R8310898AA* |
| 2013-2018 | Podvozek s kabinou | Kompletní motor | R8071551AA* |
| 2013-2018 | Pick-up | Kompletní motor | R8071553AA* |
*Kabelový svazek a ECM nejsou součástí dodávky
Repasovaný naftový turbomotor Cummins 5,9 L
Legenda:
Naftový turbomotor Cummins 5,9 l zůstává životaschopným zdrojem energie pro váš pick-up. Tento továrně repasovaný naftový turbomotor Cummins 5,9 L je k dispozici pro nákladní vozy Ram pro těžkou techniku a je nabízen výhradně u vašeho místního autorizovaného prodejce Mopar®.
| Rozmezí modelového roku | Aplikace | Typ motoru | Číslo dílu Reman |
| 1998 | 5,9 L 12V Pick-up | Kompletní Reman | R8464881AA* |
| 2004.5-5.5 | 5,9 L 24V Pick-up | Kompletní Reman | R8453521AA* |
| 2006 | 5,9 L 24V Pick-up | Kompletní Reman | R8416637AA* |
| 2007 | 5,9 L 24V Pick-up | Kompletní Reman | R8416636AA* |
*Kabelový svazek a ECM nejsou součástí dodávky