Zdroje pro správu vozového parku nákladních vozidel a software pro vzdálené monitorování

Proaktivně monitorujte svůj vozový park a pomozte maximalizovat bezpečnost řidičů, provozuschopnost vozidel a provozní efektivitu.

Šťastný dálkový manažer vozového parku se usmívá s rozmazanými návěsy v pozadí

Nákladní a průmyslové vozové parky jsou závislé na maximální provozuschopnosti a příkladném výkonu, aby byly podniky neustále v pohybu. Právě proto společnost Cummins poskytuje špičkové technologie a legendární služby vozovým parkům nákladních vozidel a zařízení po celém světě.

Každý motor Cummins je konstruován tak, aby pomáhal manažerům vozových parků udržet si náskok před výzvami spojenými s údržbou vozového parku. Inteligentní motory stvořené pro budoucnost nabízejí vzdálené monitorování pro sběr dat a analýzy pro proaktivní monitorování a údržbu.

Software pro vzdálené monitorování je nepostradatelným nástrojem pro správce vozových parků a řidiče nákladních vozidel. Mohou zůstat ve spojení a zároveň plně využívat data, která nákladní vozidla produkují v reálném čase, ke zlepšení bezpečnosti, zlepšení výkonu a snížení nákladů.

Software pro vzdálené sledování vozového parku přináší výhody nejen dopravcům a řidičům nákladních vozidel, ale také poskytuje společnosti Cummins cenná data pro zlepšování současných i budoucích produktů.

Co je software pro vzdálené monitorování vozového parku?

Software pro vzdálené monitorování vozového parku nákladních vozidel je výkonná technologie, která umožňuje správcům vozových parků sledovat stav údržby vozidel a jakékoli problémy, které mohou nastat, bez ohledu na to, kde se vozidlo nachází. To umožňuje společnostem přístup k datům v reálném čase prostřednictvím online portálu pro kontrolu stavu jejich vozového parku.

Zjistěte více o tom, co je vzdálené monitorování a jak funguje v dopravě.

Jaké výhody přináší vzdálené sledování vozového parku řidičů?

Klíčovou výhodou dálkového monitorování vozových parků nákladních vozidel je bezpečnost řidičů. Díky udržení přehledu o údržbě a rychlé reakci na rozvíjející se problémy v různých systémech se snižuje počet poruch, které staví řidiče do nebezpečných nebo nepohodlných situací.

Řidiči také těží z lepší komunikace se správci vozových parků. Vzdálené monitorování poskytuje správcům vozových parků aktuální informace o dodávkách v rámci celého podniku v reálném čase. To jim umožňuje plánovat nejefektivnější trasy pro řidiče na základě dostupnosti, provozu, počasí a dalších.

To snižuje pravděpodobnost zmeškaných dodávek, zbytečných čekacích dob nebo poruch, které ovlivňují schopnost řidiče dostat se na den domů.

Jaké výhody přináší software pro vzdálené monitorování vozového parku správcům vozových parků?

Jednou z klíčových výhod softwaru pro vzdálené monitorování vozových parků nákladních vozidel je vyšší viditelnost. Díky této technologii mají manažeři vozového parku přístup k podrobným informacím o každém vozidle ve svém vozovém parku, včetně jeho polohy, upozornění na poruchy a historie oprav.

To jim může pomoci identifikovat oblasti, kde mohou zvýšit efektivitu, jako je optimalizace tras nebo zkrácení doby nečinnosti.

Integrované softwarové nástroje pro vzdálené monitorování umožňují manažerům vozového parku přesně organizovat pracovní postupy událostí pro celý vozový park. To umožňuje přizpůsobit se podmínkám vozového parku a dostupnosti servisu v reálném čase, což zvyšuje spolehlivost a provozuschopnost tím, že upřednostňuje opravy podle toho, kdy jsou nejvíce potřeba.

Díky znalosti toho, kde se vozidla nacházejí, mohou manažeři vozového parku také přesměrovat nákladní vozidla na nejbližší servisní místo v dostatečném předstihu předtím, než se objeví kritická závada. Díky vedení digitálního záznamu o zdravotní historii vozidla mohou pracovníci údržby pracovat efektivněji, protože opakované příznaky mohou naznačovat hlavní příčiny jinde v motoru.

Kromě těchto výhod může software pro vzdálené monitorování také pomoci společnostem zlepšit služby zákazníkům. Poskytováním aktualizací v reálném čase o dodacích lhůtách a dalších informacích mohou společnosti informovat zákazníky o stavu svých zásilek a snížit pravděpodobnost zmeškaných dodávek nebo jiných problémů.

Jak mohou manažeři vozového parku vzdáleně monitorovat a spravovat nákladní vozidla?

Koncepční vykreslování správy vozového parku nákladních vozidel prostřednictvím softwaru pro vzdálené monitorování, který se vznáší před obrazovkou notebooku, zatímco správce vozového parku interaguje s plánem

Vzdálená diagnostika a prediktivní servisní přehledy neboli prognostiky společnosti Cummins poskytují vzdálené monitorování v reálném čase a pokročilou analytiku. Prognostika dokáže detekovat pravděpodobná selhání komponent dříve, než k nim dojde, čímž zabrání neplánovaným prostojům, sníží náklady a zajistí klid na duši. Přístup k datům a diagnostice v reálném čase také usnadňuje správu a plánování údržby vozového parku, aby se omezily prostoje.

  • Dálková diagnostika vozového parku, programování over-the-air a digitální servisní nástroje: Sledujte stav svého motoru Cummins a spravujte majetek na dálku pomocí propojených řešení®.
  • Údržba, servis a náhradní díly vozového parku: Pomozte maximalizovat provozuschopnost vozového parku prostřednictvím nejrespektovanější servisní sítě na světě, Cummins QuickServe Online.

Nástroje pro správu vozového parku nákladních vozidel

Nástroj Typ K čemu slouží Nejlepší pro
Diagnostika Accelera Software Diagnostikuje problémy, ukládá historické informace, upravuje provozní parametry Řídicí moduly Accelera s nulovými emisemi
Prozíravost Hardware + platforma Připojuje zařízení k propojeným řešením® pro vzdálenou diagnostiku a aktualizace OTA Telematika vozového parku a dálkové monitorování
CENSE™ Software (ECM) Zvýšená ochrana motoru; Monitorování a protokolování vypnutí Motory pro mimosilniční vozidla
Digitální sada propojených řešení Platforma Vzdálená diagnostika, programování OTA, digitální servisní nástroje pro vzdálenou správu životního cyklu vozového parku nákladních vozidel Kompletní správa životního cyklu vozového parku
Správce aktualizací Cummins Software Spravuje aktualizace softwaru pro produkty a funkce společnosti Cummins Udržování softwaru Cummins v aktuálním stavu
DESA Software Dynamicky autotestuje motor a následné čištění výfukových plynů, vytváří diagnostické protokoly Komplexní diagnostika motoru a následného čištění výfukových plynů
Guidanz® Software / Aplikace Sada služeb "vše v jednom": diagnostika, třídění, správa servisních akcí Servisní profesionálové, prodejci, technici
e-nástroj HOLSET Hardware + Software Vyhledávání závad, fyzické kontroly a kalibrace pohonů turbodmychadel VGT Pouze autorizovaní distributoři Holset
INLINE® Hardwarový adaptér Překládá ECM komunikaci: připojuje PC nebo mobilní zařízení k datovému spojení motoru Připojení diagnostických nástrojů
Software pro diagnostiku motoru INSITE™ Software Počítačová diagnostika chybových kódů, parametrů, schémat zapojení, kalibrace Technici odstraňující problémy s motory Cummins
Prohlížeč závad INSITE™ Software Monitoruje veřejné poruchy v sítích J1939/J1708, izoluje příčiny poruch Identifikace selhání systému v síti
Bezdrátové (OTA) programování Služba / Funkce Vzdálená kalibrace softwaru ECM a parametrů motoru prostřednictvím propojených řešení® Flotily modernizují motory bez návštěvy servisu
QuickServe on-line Webový portál Informace o dílech a servisu pro sériová čísla motorů 12M+; manuály, chybové kódy Majitelé, technici a prodejci
Vzdálená diagnostika Služba / Funkce Nepřetržité monitorování poruchových výstrah s prediktivními poznatky prostřednictvím telematiky Manažeři vozového parku monitorují zařízení na dálku

 

Další informace o možnostech vzdáleného monitorování vozového parku

Chcete-li se dozvědět více o zdrojích pro správu vozového parku nákladních vozidel a nabídce vzdáleného monitorování, prozkoumejte kompletní sadu digitálních servisních nástrojů společnosti Cummins, od softwaru a mobilních aplikací až po digitální hardware zaměřený na optimalizaci výkonu a spolehlivosti vašeho zařízení poháněného motory Cummins.

Prozkoumejte digitální produkty

 

Zaregistrujte se k odběru propojených řešení®

Zeptejte se svého zástupce společnosti Cummins, výrobce originálního vybavení (OEM) nebo poskytovatele telematických služeb (TSP), jak se zaregistrovat k přístupu k propojeným řešením®.

Často kladené otázky

Software pro vzdálené monitorování vozového parku nákladních vozidel je výkonná technologie, která umožňuje správcům vozových parků sledovat stav údržby vozidel a jakékoli problémy, které mohou nastat, bez ohledu na to, kde se vozidlo nachází. To umožňuje správcům vozového parku přístup k datům v reálném čase prostřednictvím online portálu a kontrolu stavu jejich vozového parku. Seznamte se s kompletní sadou digitálních servisních nástrojů společnosti Cummins.

Nejdůležitějším přínosem je pro nás bezpečnost řidičů. Díky tomu, že budete mít přehled o údržbě a rychle reagujete na rozvíjející se problémy, dochází k menšímu počtu poruch, které staví vaše řidiče do nebezpečných nebo nepříjemných situací. Řidiči také těží z lepší komunikace se správci vozových parků, kteří mohou plánovat nejefektivnější trasy na základě dostupnosti, provozu, počasí a dalších, což snižuje pravděpodobnost zmeškaných dodávek, zbytečných čekacích dob nebo poruch.

Vzdálené monitorování poskytuje správcům vozového parku lepší přehled o poloze každého vozidla, upozornění na poruchy a historii oprav. Pomáhá vám optimalizovat trasy, zkracovat prostoje, upřednostňovat opravy, přesměrovat nákladní vozidla na nejbližší servisní místo dříve, než se objeví kritická závada, a zlepšovat služby zákazníkům poskytováním aktualizací dodacích lhůt v reálném čase.

Společnost Cummins nabízí vzdálenou diagnostiku a prediktivní servisní přehledy (prognostiky), které poskytují monitorování v reálném čase a pokročilou analytiku tím, že detekují pravděpodobná selhání komponent dříve, než k nim dojde. Správci vozového parku mohou také využívat propojená řešení® pro vzdálenou diagnostiku, programování over-the-air a digitální servisní nástroje a QuickServe Online pro údržbu, servis a náhradní díly.

Zeptejte se svého zástupce společnosti Cummins, výrobce originálního vybavení (OEM) nebo poskytovatele telematických služeb (TSP), jak se zaregistrovat k přístupu k propojeným řešením®.

Díly a servis vozového parku nákladních vozidel

servisní technik pracující na motoru

Servis, který vás udrží v pohybu

Vyberte si z naší sítě více než 9.000 servisních a distribučních míst po celém světě.

Prodlužte životnost motoru pomocí originálních dílů Cummins

Je v tom rozdíl. Originální díly Cummins nikdo neporazí.
Spojte se s námi