Naftové motory Cummins jsou na severoamerickém trhu těžkých nákladních vozidel velmi oblíbené. Řidiči, majitelé/operátoři a manažeři vozového parku souhlasí: motory Cummins patří k nejvýkonnějším a nejspolehlivějším motorům nákladních vozidel třídy 8 na silnicích.

Zákazníci s nákladními automobily, kteří potřebují maximální užitečné zatížení a kteří se zabývají profesionální nebo regionální přepravou, by neměli hledat dále nic jiného než motor X12.  Na dlouhých trasách, kde je klíčová efektivita, je řada X15 Efficiency  optimální volbou. Zákazníci, kteří od svého motoru potřebují více než 500 hp, měli by zvážit motor řady X15 Performance , která je určena především pro zákazníky zajišťujícími prémiové traťové služby. A co se týče víceúčelových aplikací, které vyžadují nepřetržitý přístup ke špičkovému výkonu, je motor X15 Productivity  tím pravým pro vás.

Tyto naftové motory Cummins pro těžká vozidla jsou k dispozici u různých výrobců *nákladních vozidel. Najděte si prodejce nebo navštivte webové stránky výrobce originálních dílů pro nákladní automobily, kde se dozvíte o dostupnosti konkrétních motorů v rámci níže uvedených modelů nákladních automobilů.

*Tyto informace byly naposledy aktualizovány v srpnu 2022.

Motory Cummins jsou k dispozici v těchto modelech těžkých nákladních vozidel

logo společnbosti freightliner

Dostupné modely Cummins zahrnují:

  • Motor Cascadia další generace
  • 122SD
  • 114SD

Vyhledat prodejce Freightliner


mezinárodní logo

Dostupné modely Cummins zahrnují:

  • řadu LT
  • řadu HX
  • LoneStar
     

Vyhledat mezinárodního prodejce


 logo společnosti kenworth

Dostupné modely Cummins zahrnují:

  • W900
  • W990
  • T880
  • T680
  • C500

Vyhledat prodejce Kenworth


logo společnosti peterbilt

Dostupné modely Cummins zahrnují:

  • 579
  • 567
  • 389
  • 367

Vyhledat prodejce značky Peterbilt


volvo_logo_250.jpg

Dostupné modely Cummins zahrnují:

  • VNL 300
  • VNL 400
  • VNL 740
  • VNL 760
  • VNL 860
  • VNX 300
  • VNX 400
  • VNX 740

Vyhledat prodejce Volvo


logo společnosti western star

Dostupné modely Cummins zahrnují:

  • 6900
  • 4700
  • 4900
  • 49X

Vyhledat prodejce Western Star

Případová studie Akce

Motory Cummins se podílejí na desetiletí úspěchů společnosti O'Neil Transport

Zobrazit

Velký úspěch prodejce v Kenworth s motory ISXe5 Cummins

Zobrazit

Novozélandská dřevařská společnost svěřila společnosti Cummins přepravu 3.5 milionů tun ročně

Zobrazit

Novozélandský tahač dřeva vytrvá s motory Cummins

Zobrazit

Přeprava hospodářských zvířat přináší zkrácení provozní doby a zvýšení bezpečnosti

Zobrazit


Pro zobrazení všech případových studií klikněte zde.