Díky řadě pohonných jednotek 2024 X15 a X12 můžete mít vše.

​​​​​​​Platformy motorů Cummins pro těžká nákladní vozidla, které kladou důraz na provozuschopnost, celkové náklady na vlastnictví a snadnou obsluhu, vám přinášejí dosud nejlepší motory o objemu 15 litrů a 12 litrů. Počínaje nejspolehlivějším 15litrem, který byl kdy vyroben, až po nabídku EX hodnocení pro vylepšený řidičský zážitek, X15 a X12 vám dodají sebejistotu důležitou k vylepšení vašeho podnikání, aniž byste museli cokoliv obětovat.

""
"Skutečný svět je laboratoř, na které záleží"

-Devon Simper, provozní manažer společnosti Savage Trucking


Motor Cummins X15 je odpovědí na požadavky našich flotilových partnerů na spolehlivý a odolný výkon. Reference od Savage Trucking - motory Cummins X15 umožňují jejich nákladním vozům tahat 129,000 kilové náklady ve výškách 9,000 metrů nad mořem po celém americkém Západě.

Podívejte se, jak společnost Cummins posouvá svůj vozový park směrem k maximálnímu výkonu a efektivitě.

Motor X15N
​​​​​​​Vybraný motor pro těžká nákladní vozidla

X15N

​​​​​​​Seznamte se s prvním motorem na zemní plyn s velkým zdvihovým objemem na trhu, který nabízí řešení pro celou řadu aplikací v oblasti těžkých nákladních vozidel pro dálkovou přepravu. S výkonem až 500 hp a točivým momentem až 1850 lb-ft bude tento motor znamenat revoluci v dopravě a vašich potřebách.

Klikněte zde pro více informací

Výkon u aplikací citlivých na hmotnost

Produkt s motorem 2024 x12
​​​​​​​Vybraný motor pro těžká nákladní vozidla

X12 (2024)

X12 je navržen tak, aby aplikacím citlivým na hmotnost poskytoval maximální užitečné zatížení. S hmotností pouhých 2 050 liber je motor X12 minimálně o 150 liber lehčí než nejlehčí konkurenční motor 11L, přesto však poskytuje vysoký výkon od 350 do 500 hp a točivý moment 1250-1700 lb-ft. Díky odezvě a výkonu motorů s větším zdvihovým objemem poskytuje X12 řidičům požadovaný výkon a zároveň maximalizuje efektivitu při každé práci.

Prohlédněte si jej nyní
Nákladní auto jedoucí po dálnici směrem od zapadajícího slunce
Zažijte budoucnost energetiky na Forever Rising Tour

Podívejte se, jak si nejnovější motory Cummins – včetně modelů 2027 X15, X15N a X10 – vedou v reálném prostředí, kde se dá jezdit a řídit. Objevte technologie, které utvářejí cestu vpřed.

Zjistěte více o zítřku – ještě dnes

Motor X15 nové generace
​​​​​​​Vybraný motor pro těžká nákladní vozidla

2027 X15

Představujeme motor 2027 X15. Další krok na 15litrové platformě Cummins HELM™. Tento motor, který nabízí výkon až 605 hp a točivý moment 2 050 lb-ft, demonstruje náš trvalý závazek k vývoji technologie spalování.

Klikněte zde pro více informací
motor x10
​​​​​​​Vybraný motor pro těžká nákladní vozidla

X10

Představujeme nový motor Cummins X10, motor nové generace, který přináší nejmodernější platformu pro středně těžké, těžké i profesionální vozidla i městské autobusy, a který bude uveden na trh v Severní Americe v roce 2026. Tento motor má jedinečný potenciál nahradit modely L9 i X12.

Klikněte zde pro více informací

Výběr správného motoru pro těžká nákladní vozidla

Naftové motory Cummins jsou na severoamerickém trhu těžkých nákladních vozidel velmi oblíbené. ​​​​​​​Řidiči, majitelé s vlastním vozovým parkem i správci vozových parků se shodují: Motory Cummins patří k nejvýkonnějším a nejspolehlivějším motorům pro nákladní vozy třídy 8 na silnicích.

 

​​​​​​​Motory pro těžká nákladní vozidla podle oblasti použití a hlavních přínosů

Případ použití Hlavní přínos Doporučený motor 
Dálková přeprava Úspora Řada X15 Efficiency
Víceúčelové Neustálý přístup ke špičkovému výkonu Řada X15 Productivity
Prémiová linková přeprava Více než 500 HP Řada X15 Performance
​​​​​​​Přeprava zboží s ohledem na hmotnost v rámci regionální nebo specializované dopravy Maximální užitečné zatížení Motor X10

Nástroje pro optimalizaci vozového parku těžkých nákladních vozidel

Rozhodujte se s jistotou rychleji pomocí nástrojů, které vám zjednoduší cestu

Nástroj pro výběr napájení

​​​​​​​Najděte ideální řešení pohonu pro svůj vozový park nákladních vozidel – vyplňte krátký dotazník, který vám pomůže určit nejvhodnější typ pohonu.

Nástroj pro dostupnost produktu

Najděte vhodnou kombinaci motoru a převodovky pro těžká nákladní vozidla, která bude vyhovovat vašim provozním potřebám.

PowerSpec

​​​​​​​Sestavte si svůj další těžký nákladní vůz s maximální přesností – provedeme vás procesem volby výbavy vozidla s motorem Cummins.

Vyberte si, co bude pohánět motor vašeho těžkého nákladního vozidla

​​​​​​​„Z lásky k planetě“ – nápis promítnutý na silnici v lese
​​​​​​​„Z lásky k planetě“ – nápis promítnutý na silnici v lese

Inovace. Technologie a služby

Nová strategie společnosti Cummins pro nízkouhlíkové motory s platformou pro pohonné hmoty

Nová řešení pohonných jednotek Cummins orientovaných na vnitřní spalování jsou první v průmyslu, která pomáhají vozovým parkům dekarbonizovat pomocí nízkouhlíkových paliv
 

Přejděte na tiskovou zprávu
 

žena stojící před vozovým parkem těžkých nákladních vozidel
​​​​​​​Spravujte svůj vozový park na dálku

​​​​​​​Zjistěte, jak proaktivně monitorovat svůj vozový park těžkých nákladních vozidel, abyste maximalizovali bezpečnost řidičů, provozuschopnost vozidel a provozní efektivitu.

Často kladené otázky

​​​​​​​Motory pro těžká nákladní vozidla jsou obvykle naftové nebo plynové motory určené pro tahače třídy 8 používané v náročných komerčních aplikacích. ​​​​​​​Tyto motory jsou konstruovány tak, aby poskytovaly vysoký výkon a splňovaly požadavky, jako je maximální užitečné zatížení, efektivita při dálkových přepravách a neustálý přístup k maximálnímu výkonu. ​​​​​​​Tyto výkonné motory jsou konstruovány pro širokou škálu použití, od nákladní dopravy v regionálním a specializovaném provozu, kde hraje důležitou roli hmotnost, až po univerzální dálkovou komerční nákladní dopravu.

Nejlepší motor pro těžká nákladní vozidla je subjektivní a velmi závisí na vašem případu použití. Na základě zamýšleného použití doporučujeme následující:

Chcete-li zvolit správný motor pro těžká nákladní vozidla, zvažte potřeby pro váš případ použití:

  • Účinnost na dlouhé vzdálenosti: Vyberte si řadu X15 Efficiency
  • Víceúčelové s nepřetržitým přístupem ke špičkovému výkonu: Vyberte si řadu X15 Productivity
  • Vysoké požadavky na výkon (500+ HP / prémiová dálková přeprava): Vyberte si řadu X15 Performance 
  • Maximální užitečné zatížení (profesionální nebo regionální přeprava citlivá na hmotnost): Vyberte si motor X12

Pro motory těžkých nákladních vozidel jsou k dispozici následující druhy paliva:

  • Nafta: Relativně levné palivo, které je široce dostupné a funguje dobře s odolnými a spolehlivými motory, které poskytují veškerý točivý moment potřebný pro těžké aplikace.
  • Obnovitelná nafta (HVO): Palivo vyrobené z rostlinných olejů a živočišných tuků. Často může být použita jako náhrada za naftu bez modifikace motoru s čistými emisemi CO2 obvykle o 70 % nižšími než nafta.
  • Bionafta: Obnovitelné palivo, nejčastěji přimíchávané s naftou. B20 kombinuje rovnováhu mezi náklady a emisemi a lze jej obecně používat bez úprav motoru (před použitím se vždy obraťte na výrobce a příručku k nákladnímu vozidlu).
  • Zemní plyn (CNG/LNG): Palivo, které lze použít ve stlačené nebo zkapalněné formě. Zemní plyn funguje podobně jako nafta s nižšími emisemi CO2 a nižšími emisemi NOx a pevných částic.
  • Obnovitelný zemní plyn (RNG): Palivo vyrobené z bioplynu zachyceného z organického odpadu. RNG může vozovým parkům pomoci dosáhnout záporných úrovní emisí skleníkových plynů
  • Vodík: Společnost Cummins vyvíjí vodíkové spalovací motory, včetně verze o objemu 15 litrů a 6,7 litru pro těžké komerční aplikace.
  • Bateriový elektrický pohon: Bateriová elektrická nákladní vozidla výrazně snižují provozní náklady díky nižším nákladům na palivo a údržbu. Díky nulovým emisím z výfuku přispívají k čistší kvalitě ovzduší a snižování emisí skleníkových plynů. Společnost Cummins nabízí bateriová elektrická řešení prostřednictvím Accelera™ by Cummins.

Mezi motory Cummins pro těžké nákladní vozy patří řady X15 Efficiency, řady X15 Productivity, řady X15 Performance, X12, X15N, 2027 X15 a nového modelu X10.

""
Budoucnost transformace energetiky

Doprava se vyvíjí od počátku času. Jaká je budoucnost dopravy?

Jděte dál a rychleji

Dálnice podél lesa a jezera
Cíl nula

Naším posláním je poskytování výkonu pro směřování světa k větší prosperitě.

 Dosahujeme toho tím, že pomáháme zákazníkům k dosahování úspěchů díky inovativním a spolehlivým produktům, které jsou dobré pro zákazníky i pro životní prostředí.

Náhradní díly a servis motorů těžkých nákladních vozidel

Servis, který vás udrží v pohybu

Vyberte si z naší sítě více než 9.000 servisních a distribučních míst po celém světě.

Prodlužte životnost motoru pomocí originálních dílů Cummins

Je v tom rozdíl. Originální díly Cummins nikdo neporazí.
Spojte se s námi