Často kladené otázky ohledně naftových motorů

Téma pokročilých vznětových motorů se může rychle stát drtivou technickou a přeměnit jednoduchou otázku na analýzu hluboko se ponořit. Náš tým ve společnosti Cummins chce, aby tato a okolní témata byla co nejpoživatelnější, což je důvod, proč jsme sestavili tuto stránku běžných otázek, které jsme projeli okolními pokročilými vznětovými motory.

Cummins Inc., globální lídr v oblasti technologií pohonu

Nákladní automobil na silnici při západu slunce

Otázky a odpovědi týkající se vznětových motorů

Životnost průměrného naftového motoru je kdekoli od 400.000 mil do 1.000.000 mil, zatímco průměrná životnost plynového motoru je přibližně 200.000 mil.

Vznětové motory jsou navrženy odlišně od zážehových motorů, což znamená, že mají v motoru více prostoru pro volný pohyb oleje. To umožňuje komponentům motoru pracovat déle na optimálních úrovních.

Dalšími klíčovými faktory v odolnosti vznětových motorů je jejich celková konstrukce a použití ve srovnání s jinými motory.

Nejpřesnější metodou diagnostiky problémů s motorem je kontaktovat výrobce motoru a získat přehled o řešeních. Kromě toho je zde pár běžných problémů s naftovými motory.

  • Černý kouř: Společný rys starých lokomotivních motorů, černý kouř je jasným znamením vážného problému s dieselovým motorem. Černý kouř má několik příčin, jako je vadné vstřikovací čerpadlo, vadný ventil EGR nebo něco tak jednoduchého, jako nízké provozní teploty. Čištění vzduchového systému je vynikajícím prvním krokem, který je v boji proti tomu, ale v konečném důsledku byste se měli poradit s odborníkem.
  • Tvrdé starty: Chladnější podmínky mohou obvykle vést k tvrdým startům vznětových motorů. Počasí je pouze katalyzátor, který vede k problému těžkého spouštění motoru. Tvrdý start nebo zákaz startu může být způsoben vadnými žhavícími svíčky, baterií z důvodu zkratu nebo problémem s palivovou soustavou, které je třeba vyjmenovat.
  • Kontaminované palivo: Díky své vyšší viskozitě má motorová nafta vyšší pravděpodobnost kontaminace. Voda, sazí a jiné nečistoty představují kontaminanty paliva. Tankování je jednoduchá oprava, ale pokud tento problém nemůžete zachytit dostatečně brzy, budete muset motor přinést profesionálovi, který bude opraven.

Tyto problémy a řešení naftových motorů se obtížně řídí samy o sobě. Kdykoli můžete identifikovat závažný problém s motorem, je problematický, aby ho odvezete specialistovi nebo se obraťte na výrobce. Motory mohou být pevné, ale pouze správně u profesionálů. Pro důvěryhodné profesionály v oboru zvažte, zda nepřenést všechny své problémy se vznětovými motory na společnost Cummins. Naše motory a servis jsou nejlepší ve své třídě.

V závislosti na výkonu motoru se liší, jak často je nutné jej opravovat. Bezpečnou praxí by bylo mít každý šest měsíců servis naftového motoru. Přinejmenším je třeba se na něj jednou ročně podívat, aby se ujistila, že je vše v pracovním stavu. To není konkrétní pravidlo, protože typ naftového motoru a k čemu se používá, bude mít významný dopad na to, jak často bude nutné opravovat. Servisní příručka Cummins je skvělým zdrojem, který poskytuje plány údržby na základě typu výrobku.

Dalším klíčovým prvkem při servisu naftového motoru je variace. Dálková doprava, která jezdí denně více než několik stovek mil, má různé požadavky na servis a údržbu ve srovnání s osobním vozem s naftovým motorem, který potřebuje servis pouze každých šest měsíců.

Dalším příkladem této varianty jsou těžební nákladní automobily. Náklady vozí téměř celý den po celé dny a měsíce ve velmi přímém prostředí. Jejich potřeby údržby a servisu se proto liší od potřeb dálkového nákladního vozidla nebo komerčního automobilu každý den.

Společnost Cummins je jedním z předních světových výrobců vznětových motorů. V roce 2018 dodala společnost Cummins nejvíce naftových motorů třídy 8. V témž roce se ve vozech třídy 8 používalo 309 701 naftových motorů a Cummins z nich měl na starost 38,3 %

Typy naftových motorů jsou nejčastěji určeny velikostí. Existují tři typy:

  • Malé: Malé vznětové motory jsou klasifikovány jako motory s výkonem nejvýše 288 koní. Jde také o přímé vstřikování, řadové, čtyř nebo šestiválcové motory. Vzhledem ke své relativní velikosti a výkonu se nejčastěji vyskytují v menších nákladních vozidlech nebo automobilech. Z těchto tří typů se jedná o nejčastěji vyráběný naftový motor.
  • Střední: Střední vznětové motory jsou o stupínek výše než malé. Mohou vyprodukovat až 1.000 koňské síly. Některé motory V-8 a V-12 této skupiny. Tento typ motoru se běžně používá v těžkých nákladních vozidlech.
  • Velký: Na této úrovni diskutujeme o vážné moci. Velké naftové motory se používají k pohonu vlaků, lodí a dalších velkých vozidel nebo zařízení. Pracují s výkonem přesahujícím 1.000 hp.

Cummins: Přinášíme naftu na nové hranice

Neustále hledáme způsoby, jak produkty maximálně vyu ít. Víme, že existuje mnoho možností pro vznětové motory, ale žádnému jinému výrobci nedůvěřujeme více než našemu týmu ve společnosti Cummins. 

Kontaktujte nás dnes a zjistěte, co vám můžeme poskytnout.

Profily autorů

Kancelářská budova Cummins

Cummins Inc., globální lídr v oblasti energetických technologií

Společnost Cummins Inc., globální lídr v oblasti energetiky, se zavázala pohánět prosperující svět. Od roku 1919 dodáváme inovativní řešení, která posouvají lidi, zboží a ekonomiky kupředu. Našich pět obchodních segmentů – Motory, Komponenty, Distribuce, Napájecí systémy a Accelera™ by Cummins – nabízí široké portfolio, včetně pokročilých dieselových, elektrických a hybridních pohonných jednotek; integrované systémy výroby energie; kritické součásti, jako je následné čištění výfukových plynů, turbodmychadla, palivové soustavy, ovládací prvky, převodovky, nápravy a brzdy; a technologie s nulovými emisemi, jako jsou bateriové a elektrické pohonné systémy. S globální působností, hlubokými technickými znalostmi a rozsáhlou servisní sítí dodáváme spolehlivá, špičková řešení šitá na míru potřebám našich zákazníků a podporujeme je během energetického přechodu prostřednictvím naší strategie Destination Zero. Vytváříme hodnotu pro zákazníky, investory a zaměstnance a posilujeme komunity prostřednictvím našich globálních priorit v oblasti společenské odpovědnosti: vzdělávání, rovnost a životní prostředí. Společnost Cummins se sídlem v Columbusu ve státě Indiana zaměstnává přibližně 67 400 lidí po celém světě a v roce 2025 vydělala 2,8 miliardy dolarů při tržbách 33,7 miliardy dolarů.