チューンアップキットリファレンス

オーバーホールの準備はお済みですか?業界をリードするJake Brake®に適したメンテナンスを行って、安全性と速度制御の向上、ブレーキ寿命の延長を実現しましょう。このページは、エンジンのジェイクブレーキに適したチューンアップキットを見つけるのに役立ちます。また、エンジンに適した部品をすばやく特定するのに役立つ「オーバーホールの実施」に関するリファレンスガイドをダウンロードすることもできます。 

Jake Brakeの純正部品は、エンジンOEMまたはお近くのサービスセンターから購入できます。Jacobsの共通コンポーネントは、複数のエンジンOEMまたは独立販売代理店を通じて入手できる場合があります。部品番号クロスリファレンスツールを使用して、部品を購入できる場所を確認することができます。

モデル番号の全部または一部を検索して、結果を絞り込みます。ドロップダウンリストでエンジンメーカーを選択して結果を絞り込むこともできます。

エンジンOEM エンジンモデル Jacobsブレーキモデル チューンアップキットOEM部品番号 チューンアップキットJacobs部品番号 チューンアップキット説明書 購入方法 編集
CAT C10 310シリーズ 143-6626 19502 ダウンロード
CAT C12 312シリーズ 143-6626 019502 ダウンロード
CAT 3176 317、317A、317B、317C 143-6576 018158 ダウンロード
CAT 3176 317D、317E 143-6626 019502 ダウンロード
CAT 3306シリーズ 336、336A 143-6623 019469 ダウンロード
CAT 3406メカニカル 346シリーズ 143-6479 014087 ダウンロード
CAT 3406メカニカル 349、349A 143-6622 019461 ダウンロード
CAT 3406E、C15、C16、C18 340シリーズ 143-6628 019654 ダウンロード
カミンズ NH/NT 25B、30、30E、400、400H 3871418 013950 ダウンロード
カミンズ NH/NT 401シリーズ 3871535 017687 ダウンロード
このページをメールで送信