カムフェイザー

排出ガス規制が厳さを増す中、商用車用エンジンの効率化に取り組んでいます。当社のエンジニアは、商用車市場の厳しい要求のアプリケーションに適合するよう、カムフェイザー技術を進化させてきました。

カムフェイザー

利点:カムフェイザー技術

ストップウォッチのアイコン

吸気バルブと排気バルブのタイミングを制御

無限の制御性でアクティブに

棒グラフアイコン

依存度を排除・軽減

適切な使用による吸排気スロットル

二酸化炭素アイコン

効果的なCO2・NOx制御技術

天然ガスや水素などの火花点火エンジンにさらなるメリットをもたらす(ディーゼルエンジン用)

エンジンブレーキ対応ジェイク・カムフェイザー

商用車への要求に応える専用設計の油圧ラッシュアジャスター(HLA)を備えたエンジンブレーキシステムと、シームレスに動作するカムフェイザーの精度を体験してください。

パッケージング
  • エンジンのバルブトレイン、パッケージング、および必要な機能の構成の多くに使用可能
  • エンジンブレーキ、シリンダー停止、ラッシュレスなど、他のすべてのJacobs®テクノロジーと互換性があります
  • SOHCおよびDOHCアプリケーション用、ならびにタイプ2およびタイプ3バルブトレイン構成用設計
  • 有名なカムフェイザーおよびバルブトレインテクノロジー企業であるメティエテクノロジーズ(旧メカダイン)との独占パートナーシップにより開発
機能

吸気リフト可変

  • 通常、高効率化のためにエンジンの有効圧縮比を変更するミラーサイクル達成を目的に使用されます
  • バルブタイミングを無段階に変化させられるため、すべての駆動サイクルとアプリケーションで効率をアクティブに制御
  • 最大5%の燃料向上

排気リフト可変

  • 「早く熱する」および「熱を保つ」戦略をはじめとした熱管理に使用される排気バルブリフト可変
  • 排気バルブのタイミングを無段階制御できるため、排気エンタルピーを調整することで熱暴走を防止
  • Jacobs Engine Brake®との組み合わせで、RPM範囲全体でのパフォーマンス調整および最適化が可能

内部EGR

  • 吸気バルブと排気バルブのオーバーラップを調整し、多様なレベルの内部EGRを実現
  • 外部EGRシステム比で優れた過渡応答
  • 外部EGRがあまり効果的でない場合に、低負荷条件でEGRを駆動可能
  • 問題のある外部EGRシステムとスロットルへの依存を軽減
  • EGRシステムの外部配管の削減に寄与
フォーム

お客様のプログラムについてご相談ください

現在および将来的な技術的課題について、当社のエンジニアにいつでもご相談ください。このフォームからお問い合わせいただければ、2営業日以内に担当者がご連絡差し上げます。