ソレノイドリファレンス
オーバーホールの準備はお済みですか?業界をリードするJake Brake®に適したメンテナンスを行って、安全性と速度制御の向上、ブレーキ寿命の延長を実現しましょう。このページは、エンジンのジェイクブレーキに適したソレノイドを見つけるのに役立ちます。また、エンジンに適した部品をすばやく特定するのに役立つ「オーバーホールの実施」に関するリファレンスガイドをダウンロードすることもできます。
Jake Brakeの純正部品は、エンジンOEMまたはお近くのサービスセンターから購入できます。Jacobsの共通コンポーネントは、複数のエンジンOEMまたは独立販売代理店を通じて入手できる場合があります。部品番号クロスリファレンスツールを使用して、部品を購入できる場所を確認することができます。
モデル番号の全部または一部を検索して、結果を絞り込みます。ドロップダウンリストでエンジンメーカーを選択して結果を絞り込むこともできます。
| エンジンOEM | エンジンモデル | Jacobsブレーキモデル | 12VソレノイドJacobs部品番号 | 12VソレノイドOEM部品番号 | 24VソレノイドJacobs部品番号 | 24VソレノイドOEM部品番号 | 購入方法 | 編集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | C10 | 310シリーズ | 1024610 | 163-1533 | 1024617 | 163-1553 | CAT Parts & Service | |
| CAT | C12 | 312シリーズ | 1024610 | 163-1533 | 1024617 | 163-1553 | CAT Parts & Service | |
| CAT | 3176 | 317、317A、317B、317C | 1024613 | 163-1550 | ご利用になれません | ご利用になれません | CAT Parts & Service | |
| CAT | 3176 | 317D、317E | 1024613 | 163-1550 | ご利用になれません | ご利用になれません | CAT Parts & Service | |
| CAT | 3306シリーズ | 336、336A | 1024614 | 163-1547 | 1025108 | 163-1535 | CAT Parts & Service | |
| CAT | 3406メカニカル | 346シリーズ | 1025106 | 163-1538 | 1024615シングルリード | 163-1536 S/L | CAT Parts & Service | |
| CAT | 3406メカニカル | 349、349A | 1024614 | 163-1547 | ご利用になれません | ご利用になれません | CAT Parts & Service | |
| CAT | 3406E、C15、C16、C18 | 340シリーズ | 1024610 | 163-1533 | 1024617 | 163-1553 | CAT Parts & Service | |
| カミンズ | NH/NT | 25B、30、30E、400、400H | 1024613 | 3871707 | 1024616 | 3871708 | Cummins Parts & Service | |
| カミンズ | NH/NT | 401シリーズ | 1024613 | 3871707 | 1024616 | 3871708 | Cummins Parts & Service |