ソレノイドリファレンス
オーバーホールの準備はお済みですか?業界をリードするJake Brake®に適したメンテナンスを行って、安全性と速度制御の向上、ブレーキ寿命の延長を実現しましょう。このページは、エンジンのジェイクブレーキに適したソレノイドを見つけるのに役立ちます。また、エンジンに適した部品をすばやく特定するのに役立つ「オーバーホールの実施」に関するリファレンスガイドをダウンロードすることもできます。
Jake Brakeの純正部品は、エンジンOEMまたはお近くのサービスセンターから購入できます。Jacobsの共通コンポーネントは、複数のエンジンOEMまたは独立販売代理店を通じて入手できる場合があります。部品番号クロスリファレンスツールを使用して、部品を購入できる場所を確認することができます。
モデル番号の全部または一部を検索して、結果を絞り込みます。ドロップダウンリストでエンジンメーカーを選択して結果を絞り込むこともできます。
| エンジンOEM | エンジンモデル | Jacobsブレーキモデル | 12VソレノイドJacobs部品番号 | 12VソレノイドOEM部品番号 | 24VソレノイドJacobs部品番号 | 24VソレノイドOEM部品番号 | 購入方法 | 編集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カミンズ | ISX 15L | INTEBRAKE PRE-2010 | 1024614 | 4024759 | ご利用になれません | ご利用になれません | Cummins Parts & Service | |
| カミンズ | ISX 15L / X15 | INTEBRAKE 2010+ | 1039012 | 3686406 | ご利用になれません | ご利用になれません | Cummins Parts & Service | |
| カミンズ | ISX 11.9L | 460 | 1039012 | 3686406 | ご利用になれません | ご利用になれません | Cummins Parts & Service | |
| カミンズ | ISX 12 / ISX 12G / ISX 12N | 465、465A | 1039012 | 3686406 | ご利用になれません | ご利用になれません | Cummins Parts & Service | |
| DAF | MX-11 | 108 | ご利用になれません | ご利用になれません | 1041151 | 2293966 | DAF部品&サービス | |
| DAF | MX-13 | 129 | ご利用になれません | ご利用になれません | 1025108 | 1673521 | DAF部品&サービス | |
| パッカー | MX-11 | 108 | 1041152 | 2293967 | ご利用になれません | ご利用になれません | PACCAR パーツ&サービス | |
| パッカー | MX-13 | 129 | 1020997 | 1739797 | ご利用になれません | ご利用になれません | PACCAR パーツ&サービス | |
| Detroit | シリーズ60、11.1L | 760 | 1024612 | 1024612 | 1024619 | 1024619 | Detroit部品&サービス | |
| Detroit | シリーズ60 | 760A、765、765A | 1024612 | 1024612 | 1024619 | 1024619 | Detroit部品&サービス |