Siamo il leader mondiale nel settore dei freni, sia per dimensioni che per capacità, e forniamo sistemi di frenatura per autocarri, rimorchi, autobus e pullman.
I freni a disco pneumatici EX+ L sono costruiti per un'ampia gamma di applicazioni e sono progettati per garantire uno spazio di frenata ineguagliabile, un'usura ottimale di pastiglie e rotori, una sostituzione più rapida delle pastiglie e tempi di ispezione ridotti.
Il freno a disco pneumatico ELSA 175 si basa sulla famiglia di freni ELSA di livello mondiale per offrire prestazioni elevate con opzioni eccellenti come la tenuta secondaria e il rilevamento dell'usura.
Il freno a disco pneumatico ELSA 195 fa parte della famiglia di freni ELSA leader della categoria con varianti che possono essere utilizzate per una vasta gamma di applicazioni diverse, tra cui impieghi leggeri e autobus midi.
Il freno a disco pneumatico ELSA 225E ha un design leggero, è di facile manutenzione e viene fornito con una varietà di opzioni di telaio per adattarsi a più applicazioni.
Il freno a disco pneumatico ELSA 250H è progettato per applicazioni con ruote da 25". Parte della famiglia di freni ELSA, questi freni sono facili da manutenere.
Il freno a tamburo S-cam con diametro di 15,5 pollici è disponibile in un'ampia gamma di larghezze di ganasce (da 5 pollici a 8 pollici) e di tipi di guarnizioni per soddisfare le diverse esigenze di frenata e durata.
Il freno a tamburo S-cam da 325 mm di diametro è disponibile in un'ampia varietà di larghezze delle ganasce (120 mm, 140 mm e 155 mm) e gradi di rivestimento per diverse esigenze di frenata e durata.
Con un'ampia gamma di varianti, il freno a tamburo 360 è progettato per soddisfare i più svariati requisiti di coppia per un'ampia gamma di applicazioni con una maggiore durata delle guarnizioni dei freni.
Il freno a tamburo 410 G S-cam è disponibile in un'ampia varietà di larghezze delle ganasce (180 mm e 220 mm) e gradi di rivestimento per diverse esigenze di frenata e durata.
Il freno a tamburo S-cam 410 NGT è disponibile in un'ampia varietà di larghezze delle ganasce (160 mm, 180 mm, 200 mm e 220 mm) e gradi di rivestimento per diverse esigenze di frenata e durata.
Il freno a tamburo S-cam 410 CGT è disponibile in un'ampia varietà di larghezze di ganasce (160 mm, 180 mm, 200 mm e 220 mm) e gradi di rivestimento per diverse esigenze di frenata e durata.
Il freno a tamburo S-cam per impieghi gravosi offre le prestazioni necessarie per le applicazioni più difficili, con un'efficienza migliorata e un pacchetto di installazione flessibile con opzioni di ganasce fuse e fabbricate, sviluppate per una manutenzione più rapida e semplice durante la manutenzione.
Il freno a tamburo Q+ per autocarri/rimorchi e applicazioni professionali offre prestazioni e spazi di arresto costanti, una durata eccezionale e tempi di fermo ridotti.
Il freno a tamburo Q+ S per autocarri e rimorchi per il trasporto di linea e per le applicazioni professionali offre prestazioni costanti, distanza di arresto e semplicità di manutenzione.
Il freno a disco idraulico Quadraulic per applicazioni su autocarri e autobus di medie dimensioni offre migliori prestazioni di arresto e tempi di fermo ridotti.
I nostri freni a disco a bagno d'olio per impieghi gravosi sono costruiti appositamente per migliorare la durata e ridurre la manutenibilità dei freni per far fronte alle maggiori esigenze di carico e di arresto delle applicazioni più estreme.
I nostri freni a disco idraulici per impieghi gravosi sono costruiti appositamente per soddisfare le esigenze di carico e di arresto delle più pesanti applicazioni fuori strada.
Il regolatore automatico del gioco (ASA) per applicazioni on-highway, di linea e professionali offre distanze di arresto più brevi e una maggiore durata del rivestimento.
Il nostro portafoglio collaudato e ampiamente apprezzato di terminali ruota planetari si è ampliato per offrire 2 nuove soluzioni, specificamente progettate per le applicazioni nel settore della difesa: stiamo parlando delle Serie 4000 e 5000.
Per oltre un secolo, conducenti e proprietari si sono affidati alle nostre soluzioni di assali per rimorchi per garantire che il loro mondo degli autocarri pesanti funzionante senza intoppi. I nostri kit di assistenza post-vendita per mozzi ruota offrono garanzie estese di tre e cinque anni.
Il tamburo per freni leggeri STEELite X30 offre una maggiore capacità di carico e minori costi di manutenzione per le applicazioni di trasporto in linea e sensibili al peso. Progettato per garantire resistenza e tolleranze di produzione superiori, lo STEELite X30 supera le 200 libbre.