Freno a disco pneumatico EX+™ L

Disponibilità del prodotto

America del Nord

Applicazioni

Autobus e pullman CDBS
Edilizia e servizi di pubblica utilità CDBS
Rimorchio CDBS
Autocarro CDBS
Difesa
Freno a disco pneumatico EX+ L

I freni a disco pneumatici EX+ L sono costruiti per un'ampia gamma di applicazioni e sono progettati per garantire uno spazio di frenata ineguagliabile, un'usura ottimale di pastiglie e rotori, una sostituzione più rapida delle pastiglie e tempi di ispezione ridotti. Sono disponibili opzioni leggere per i pacchetti di mozzi e rotori.

Caratteristiche e vantaggi

  • Il robusto regolatore sincronizzato con gli ingranaggi mantiene il corretto gioco di scorrimento e garantisce un'usura ottimale di pastiglie e rotori
  • La tecnologia a doppia tenuta garantisce una protezione superiore contro l'ingresso di acqua e detriti nel freno
  • Materiale d'attrito esclusivo per una maggiore durata di pastiglie e rotori
  • Indicatore visivo di usura per consentire un'ispezione più rapida senza rimuovere la ruota
  • Boccola di forma ovale per proteggere le pinze da eventuali grippaggi

Video:

Modello EX+ L Montaggio su supporto Orientamento della camera d'aria Dimensioni della camera d'aria Dimensioni del rotore
EX+ L Assiale 4 Gradi/
12 gradi
Tipo 16
Tipo 20
Tipo 24
410 mm
430 mm
434 mm
Radiale
EX+ H Assiale 0 Gradi/
12 gradi
Tipo 16
Tipo 20
Tipo 24
Tipo 27
Tipo 30
434 mm
Radiale


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.