Disponibilità del prodotto
Asia Pacifico, Nord America
Applicazioni
Autocarro CDBS
Il freno a tamburo S-cam da 325 mm di diametro è disponibile in un'ampia varietà di larghezze delle ganasce (120 mm, 140 mm e 155 mm) e gradi di rivestimento per diverse esigenze di frenata e durata. La configurazione di montaggio flessibile facilita la finalizzazione del veicolo, mentre il design di sostituzione rapida delle ganasce riduce al minimo i tempi di riparazione e assistenza. I freni sono progettati per adattarsi a un'ampia fascia di requisiti di coppia per un'ampia gamma di applicazioni. Con le canne prive di amianto, il freno a tamburo da 325 mm offre il meglio in termini di durata, prestazioni e sicurezza.
Caratteristiche e vantaggi
- Prestazioni di frenata superiori con maggiore sicurezza e maggiore potenza frenante
- Meno ricambi per una manutenzione dei freni più facile e una maggiore durata e affidabilità dei freni
- Il design a doppio perno di ancoraggio con doppia rete rigida su ogni ganascia in acciaio fabbricata, garantisce un allineamento stabilizzato e una frenata positiva senza galleggiamento della ganascia
- La S-cam massimizza la risposta del freno e fornisce una pressione costante durante il periodo di frenata