Freno a tamburo 410 NGT

Disponibilità del prodotto

Asia Pacifico

Applicazioni

Autobus e pullman CDBS
Rimorchio CDBS
Autocarro CDBS
Freno a tamburo 410 NGT S-cam

Il freno a tamburo S-cam 410 NGT è disponibile in un'ampia varietà di larghezze delle ganasce (160 mm, 180 mm, 200 mm e 220 mm) e gradi di rivestimento per diverse esigenze di frenata e durata. La configurazione di montaggio flessibile facilita la finalizzazione del veicolo, mentre il design di sostituzione rapida delle ganasce riduce al minimo i tempi di riparazione e assistenza. I freni sono progettati per adattarsi a un'ampia fascia di requisiti di coppia per un'ampia gamma di applicazioni. Con canne prive di amianto, il freno a tamburo 410 NGT offre il meglio in termini di durata, prestazioni e sicurezza.

Caratteristiche e vantaggi

  • Prestazioni di frenata superiori con maggiore sicurezza e maggiore potenza frenante
  • Meno ricambi per una manutenzione dei freni più facile e una maggiore durata e affidabilità dei freni
  • Il design a doppio perno di ancoraggio con doppia bobina rigida su ogni ganascia in acciaio fabbricata garantisce un allineamento stabilizzato e una frenata positiva senza galleggiamento della ganascia
  • La S-cam massimizza la risposta del freno ed eroga una pressione costante dei freni durante il periodo di frenata.
Modello del freno Valutazione in Kg m Offset freno in mm Larghezza della ganascia in mm
410 NGT 1800 44.45 160, 180, 200, 220


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.