In questa sezione, sia i fornitori potenziali che quelli attuali possono conoscere i nostri requisiti per i fornitori e i sistemi della catena di fornitura in vigore. I fornitori possono anche trovare informazioni sulle richieste di pagamento e sulle modalità di riconoscimento della diversità dei fornitori.

La contabilità fornitori di Cummins-Meritor

I sistemi di supply chain

I requisiti dei fornitori

I manuali di imballaggio riportati di seguito forniscono indicazioni ai fornitori su come imballare il prodotto che viene spedito nelle nostre strutture. Questi manuali affrontano questioni come i formati delle etichette, le dimensioni dei pallet, i pesi e le altezze delle confezioni.

Per i fornitori che effettuano spedizioni negli Stati Uniti via mare, il fornitore deve compilare il "Modulo DGF ISF 1006" e inviarlo al nostro intermediario doganale per le importazioni: DHL Global Forwarding. Deve essere compilato nel formato e nei tempi indicati nelle istruzioni "Requisiti DHL Importer Security Filing (ISF) per le spedizioni via mare negli Stati Uniti".

Siamo membri del programma Customs Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT) della U.S. Customs and Border Protection. Per questo motivo, richiediamo a tutti i fornitori di soddisfare o superare le linee guida del programma sulla sicurezza della supply chain. I fornitori internazionali tengono molto al rispetto del sigillo del contenitore CTPAT e ai requisiti di ispezione dei contenitori CTPAT. Le istruzioni CTPAT per ciascuno sono disponibili qui di seguito.


Requisiti per la divulgazione dei materiali:

La direttiva europea sui veicoli fuori uso (ELV) 2000/53EC, entrata in vigore il 21 ottobre 2000 impone regole specifiche per i materiali utilizzati nelle automobili. Tutti i fornitori hanno la responsabilità di garantire il rispetto della Direttiva ELV e devono informarci sul contenuto di ogni pezzo consegnato attraverso la divulgazione completa dei materiali (FMD) nel formato appropriato.

Per garantire la conformità normativa alla Direttiva sui veicoli fuori uso e alle norme sulle sostanze applicabili nel tempo, è necessario documentare la composizione dei materiali e delle sostanze dell'intero veicolo. L'International Material Data System (IMDS) e il CDX consentono alle aziende di gestire le informazioni relative alla composizione dei materiali e delle sostanze di tutti i componenti di un veicolo, in modo da documentare la conformità alla Direttiva sui veicoli fuori uso.

Per ulteriori informazioni, visita La Guida e Divulgazione dei Materiali Cummins.

Quali sono i nostri requisiti relativi alla divulgazione completa dei materiali (FMD)?

L'FMD è uno dei criteri per completare l'approvazione del PPAP. Fare riferimento alla sezione SQSR 2.14 - Direttiva europea ELV e requisiti IMDS.
La registrazione dell'ID/Versione IMDS o CDX è obbligatoria per tutti i ricambi per ottenere l'approvazione PPAP del cliente.
Allo stesso modo è obbligatorio per tutti i fornitori registrare i propri ricambi nell'IMDS o nel CDX come da istruzioni per ottenere l'approvazione del PPAP.
L'ID/Versione IMDS o CDX si riflette nel PSW.

La registrazione IMDS o CDX deve essere avviata 28 giorni prima della presentazione del PPAP.
Per qualsiasi domanda riguardante l'FMD, contattare l'analista IMDS via e-mail all'indirizzo [indirizzo e-mail protetto].

Invia l'FMD a Cummins IMDS ID 3664 o Cummins CDX ID 13170 come richiesto per tutti ricambi a noi forniti.