Disponibilità del prodotto
America del Nord
Applicazioni
Autobus e pullman CDBS
Autocarro CDBS
Il freno a disco idraulico Quadraulic per applicazioni su autocarri e autobus di medie dimensioni offre migliori prestazioni di arresto e tempi di fermo ridotti. Disponibili con pistoni di dimensioni 64 mm e 70 mm, questi freni possono essere montati su ruote di dimensioni 19.5 pollici x 6.75 pollici e superiori.
Caratteristiche e vantaggi
- L'attacco fisso elimina il grippaggio del perno di scorrimento e offre prestazioni di arresto superiori
- I pistoni contrapposti minimizzano la resistenza dei freni e massimizzano il risparmio di carburante
- La sostituzione rapida delle pastiglie riduce i tempi di manutenzione e previene l'installazione errata o il danneggiamento dei tubi idraulici
- I materiali di attrito superiori migliorano le prestazioni e riducono il costo totale di proprietà
- L'innovativo design del pistone fenolico impedisce l'ebollizione del fluido alle alte temperature del rotore
- Il rivestimento elettrolitico protegge dalla corrosione esterna e dalla contaminazione interna
Freno a disco Quadraulic™
Caratteristiche del prodotto
Il rivestimento elettrolitico protegge dalla corrosione esterna e dalla contaminazione interna
La sostituzione rapida delle pastiglie riduce i tempi di manutenzione e previene l'installazione errata o il danneggiamento dei tubi idraulici
L'attacco fisso elimina il grippaggio del perno di scorrimento e offre prestazioni di arresto superiori
Il rivestimento elettrolitico protegge dalla corrosione esterna e dalla contaminazione interna
La sostituzione rapida delle pastiglie riduce i tempi di manutenzione e previene l'installazione errata o il danneggiamento dei tubi idraulici
L'attacco fisso elimina il grippaggio del perno di scorrimento e offre prestazioni di arresto superiori