Freni a bagno d'olio

Disponibilità del prodotto

Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina

Applicazioni

Gestore di contaier vuoti CDBS
Trasporto pesante CDBS
Autocarri elevatori CDBS
Movimentazione dei materiali CDBS
Impilatore a braccio CDBS
freno a disco a bagno d'olio per impieghi gravosi

I nostri freni a disco a bagno d'olio per impieghi gravosi sono costruiti appositamente per migliorare la durata e ridurre la manutenibilità dei freni per far fronte alle maggiori esigenze di carico e di arresto delle applicazioni più estreme.

Caratteristiche e vantaggi

  • Configurazione di più dischi
  • Ideale per coppie elevate e capacità di carico pesante in ambienti estremi
  • Raffreddato a olio per una migliore dissipazione del calore
  • Assicurato in un ambiente protetto in un bagno d'olio, per evitare la ruggine
  • Richiede meno regolazioni e manutenzione nel tempo (rispetto ai freni a secco)
  • Integrato nell'asse (non montato sull'unità)
Modello Diametro freno pollici (mm) Max. numero di piastre di attrito Coppia nominale Lbf-in (kn-M) Pressione massima di azionamento PSI (bar) Dimensione minima ruota pollici (mm) GAWR libbre (T)
W3H 14.1 (360) 6 198,000 - 375,000 (22.3 - 42.3) 1,800 (124) 20 (508) 110,000 (50.0)
W4H 17 (432) 10 885,074 (100) 2,200 (150) 24 (610) 245,000 (111)


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.