Disponibilità del prodotto
Applicazioni
Le scatole di trasferimento Meritor® offrono mobilità, durata e adattamento ottimali per molteplici applicazioni, tra cui autocarri medi e pesanti per off- e on-highway, macchine agricole, attrezzature per l'estrazione mineraria e difesa.
Progettate per l'uso remoto e diretto in una vasta gamma di trasmissioni principali, le scatole di trasferimento Meritor sono prodotte in condizioni seriali, anche per lotti di prototipi.
Caratteristiche e vantaggi
- Ghisa di precisione per la massima durata o alloggiamento in alluminio leggero per un maggiore carico utile.
- Il design compatto riduce la necessità di imballaggio
- Ingranaggi cilindrici per la massima durata e ingranaggi elicoidali a coppia elevata per un funzionamento più silenzioso
- Disponibile in configurazioni remote e a montaggio diretto
- Pompa dell'olio a ingranaggi per la marcia avanti e indietro
- Lubrificazione combinata a spruzzo e ad alimentazione forzata per una maggiore durata nelle condizioni più difficili
- Differenziale proporzionale opzionale, freno di stazionamento, pompa dello sterzo di emergenza, cambio neutro e compatibilità PTO
- Radiatori dell'olio ausiliari non necessari
- Ampia scelta di morsetti e flange, tra cui KV, mezzo tondo e tondo completo
- Assale anteriore, capacità di innesto al volo per facilitare il funzionamento del veicolo e la compatibilità con i sistemi di innesto automatico
*Le caratteristiche disponibili variano in base al modello e al tipo per una configurazione flessibile e versatile del veicolo. Verifica le caratteristiche uniche di ciascun modello nella tabella delle specifiche sottostante o contatta il tuo rappresentante di vendita per discutere il catalogo completo dei modelli MTC.