Disponibilità del prodotto
Applicazioni
I nostri riduttori, le unità di presa di forza ad albero diviso, gli azionamenti a strisciamento e i divisori di potenza sono particolarmente adatti a configurazioni di trazione integrale per impieghi gravosi, ad alta mobilità e ad alta coppia per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui:
- Edilizia e servizi di pubblica utilità
- Difesa e usi militari
- Trasporto pesante
- Applicazioni di servizio gravose
- Antincendio e soccorso
- Agricoltura
- Automotrice
Caratteristiche e vantaggi
Serie MPT
MPT-180 / MPT-180-23
Presa di forza a tre alberi a piena potenza, a velocità singola, in grado di supportare velocità di ingresso fino a 600 CV e 3.000 giri/min.*
MPT-500
Presa di forza a tre alberi a velocità singola con ampia scelta di rapporti e opzioni di uscita modulari in grado di supportare velocità di ingresso fino a 650 CV e 3.500 giri/min.*
MPT-518A
Presa di forza a velocità singola a due alberi con ampia scelta di rapporti e opzioni di uscita modulari in grado di supportare velocità di ingresso fino a 600 CV e 3.500 giri/min.*
*In base alla revisione dell'applicazione
Serie MGX
Trasmissione combinata di scatola di trasferimento e scorrimento con disconnessione dell'assale posteriore, innesto di trasmissione a scorrimento, azionamenti della pompa su input che consentono operazioni idrauliche e a bassa velocità di scorrimento.
MGX-466
L'MGX-466 è progettato per funzionare in combinazione con la trasmissione per fornire un metodo alternativo di propulsione per applicazioni di scorrimento a bassa velocità e coppia elevata.
MGX-479
L'MGX-479 è una combinazione di scatola di trasferimento e trazione a scorrimento con modalità a doppio input che utilizza il motore del veicolo per la modalità stradale o un motore idraulico per la modalità a scorrimento. Caratterizzato da un design a tre alberi, rapporti di trasmissione a scorrimento alternati e una disconnessione dell'assale anteriore opzionale per applicazioni fuoristrada.