Disponibilità del prodotto
Europa, Asia Pacifico, Nord America, America Latina
Applicazioni
Agricoltura
Autobus e pullman CDBS
Edilizia e servizi di pubblica utilità CDBS
Incendi e soccorso CDBS
Apparecchiature di servizio a terra CDBS
Trasporto pesante CDBS
Autocarri elevatori CDBS
Movimentazione dei materiali CDBS
Autogru CDBS
Trattore portuale CDBS
Rifornitore CDBS
Spazzaneve CDBS
Trattore da traino CDBS
Autocarro CDBS
Difesa
Il freno a tamburo S-cam per impieghi gravosi offre le prestazioni necessarie per le applicazioni più difficili, con un'efficienza migliorata e un pacchetto di installazione flessibile con opzioni di ganasce fuse e fabbricate, sviluppate per una manutenzione più rapida e semplice durante la manutenzione.
Caratteristiche e vantaggi
- La geometria ottimizzata dei rivestimenti d'attrito fornisce ulteriore materiale d'attrito usurabile
- Le opzioni di offset da 0.906", 1.75" e 2.5" si adattano alla maggior parte delle applicazioni
- Offset per 1.75" e 2.5" disponibile per le dimensioni 16.5" e 18".
- Offset 0.81" standard per dimensioni 20.25"
- Lunghezza disponibile del regolatore di lasco: 5.5", 6.0", 6.5" e 7.0"
- Disponibilità degli attuatori del freno di servizio e a molla: 24", 30" e 36".
- Le opzioni di staffa a camera e di montaggio remoto per il fissaggio dell'attuatore garantiscono la flessibilità dei pacchetti
- Sono disponibili diversi materiali di attrito per adattarsi a usi particolari