Progettiamo la prossima generazione di energia affidabile.

Introduzione

Con oltre 100 anni di innovazione e di esperienza nelle applicazioni di tutto il mondo, Cummins offre l'affidabilità e la durata che gli operatori si aspettano.

Unità

Potenza

400 - 500 hp

Potenza

298 - 373 kW

Coppia

1450 - 1850 lb-ft

Coppia

1966 - 2508 N•m

Certificazione

EPA 2024

Potenza

525 - 565 hp

Potenza

391 - 421 kW

Coppia

1650 - 2050 lb-ft

Coppia

2237 - 2779 N•m

Certificazione

EPA 2024

Potenza

430 - 605 hp

Potenza

321 - 451 kW

Coppia

1650 - 2050 lb-ft

Coppia

2237 - 2779 N•m

Certificazione

EPA 2024

Potenza

350 - 500 hp

Potenza

261 - 373 kW

Coppia

1250 - 1700 lb-ft

Coppia

1695 - 2305 N•m

Certificazione

EPA 2024

Potenza

350 - 500 hp

Potenza

261 - 373 kW

Coppia

1250 - 1700 lb-ft

Coppia

1695 - 2305 N•m

Certificazione

EPA 2024

Potenza

350 - 500 hp

Potenza

261 - 373 kW

Coppia

1250 - 1700 lb-ft

Coppia

1695 - 2305 N•m

Certificazione

EPA 2024

Potenza

350 - 500 hp

Potenza

261 - 373 kW

Coppia

1250 - 1700 lb-ft

Coppia

1695 - 2305 N•m

Certificazione

EPA 2024

Potenza

270 - 450 hp

Potenza

201 - 336 kW

Coppia

860 - 1250 lb-ft

Coppia

1166 - 1695 N•m

Certificazione

EPA 2024

Potenza

260 - 380 hp

Potenza

194 - 283 kW

Coppia

860 - 1250 lb-ft

Coppia

1166 - 1695 N•m

Certificazione

EPA 2024

Potenza

260 - 360 hp

Potenza

194 - 268 kW

Coppia

860 - 1150 lb-ft

Coppia

1166 - 1559 N•m

Certificazione

EPA 2024

Potenza

260 - 360 hp

Potenza

194 - 268 kW

Coppia

860 - 1250 lb-ft

Coppia

1166 - 1695 N•m

Certificazione

EPA 2024

Potenza

525 - 565 hp

Potenza

391 - 421 kW

Coppia

1650 - 2050 lb-ft

Coppia

2237 - 2779 N•m

Certificazione

EPA 2021