Disponibilità del prodotto
Asia Pacifico, Nord America
Applicazioni
Autobus e pullman CDBS
Rimorchio CDBS
Autocarro CDBS
Il freno a tamburo S-cam con diametro di 15,5 pollici è disponibile in un'ampia gamma di larghezze di ganasce (da 5 pollici a 8 pollici) e di tipi di guarnizioni per soddisfare le diverse esigenze di frenata e durata. La configurazione di montaggio flessibile facilita la finalizzazione del veicolo, mentre il design di sostituzione rapida delle ganasce riduce al minimo i tempi di riparazione e assistenza. Il freno è progettato per adattarsi a un'ampia fascia di requisiti di coppia per un'ampia gamma di applicazioni. Grazie alle guaine prive di amianto, i nostri freni a tamburo da 15.5 pollici offrono il meglio in termini di durata, prestazioni e sicurezza.
Caratteristiche e vantaggi
- Prestazioni di frenata superiori con maggiore sicurezza e maggiore potenza frenante
- Meno ricambi per una manutenzione dei freni più facile e una maggiore durata e affidabilità dei freni
- Il design a doppio perno di ancoraggio con doppia rete rigida su ogni ganascia in acciaio fabbricata assicura un allineamento stabilizzato e una frenata positiva senza galleggiamento della ganascia
- La S-cam massimizza la risposta del freno e fornisce una pressione costante durante il periodo di frenata