Sistema di gonfiaggio pneumatici Meritor (MTIS)™

Disponibilità del prodotto

America del Nord

Applicazioni

Rimorchio CDBS
Sistema di gonfiaggio pneumatici Meritor

Per oltre 20 anni, abbiamo ridotto le preoccupazioni del settore in merito alla perdita di pressione degli pneumatici. Montato su oltre 1 milioni di rimorchi, il sistema di gonfiaggio dei pneumatici Meritor (MTIS) aiuta a mantenere gli pneumatici correttamente gonfiati per ridurre l'usura e aumentare il risparmio di carburante. La tecnologia standard di rilevamento del calore dei terminali ruota ThermALERT avvisa immediatamente i conducenti del surriscaldamento delle estremità delle ruote in modo che i conducenti possano adottare azioni preventive per evitare danni. MTIS può essere installato su tutti i principali modelli di assali per rimorchi in Nord America. È disponibile per i nuovi rimorchi e può anche essere montato a posteriori su rimorchi già in servizio. Dai un'occhiata al calcolatore del risparmio MTIS per vedere quali vantaggi può apportare al tuo bilancio..

Calcolatore del risparmio MTIS

 

Come funziona:

  1. L'aria pressurizzata proveniente dall'alimentazione dell'aria della cisterna viaggia lungo la linea di alimentazione dell'aria verso un filtro
  2. L'aria viene filtrata attraverso un filtro autodrenante per rimuovere qualsiasi impurità
  3. L'aria pressurizzata fluisce nella scatola di controllo dove la pressione è regolata al psi del pneumatico preimpostato
  4. Flussi d'aria regolati dalla scatola di controllo attraverso il tubo cavo dell'assale fino al raccordo rotante (attraverso il tee)
  5. L'aria viene trasmessa secondo necessità tramite il raccordo rotante, attraverso i tubi degli pneumatici e negli pneumatici stessi

Caratteristiche e vantaggi

  • Se un pneumatico non è gonfiato a sufficienza si verifica un aumento e un'usura irregolare, che aumenta la frequenza di sostituzione dei pneumatici; mantenendo la pressione corretta dei pneumatici in ogni momento, MTIS ne prolunga la durata del 10%
  • Secondo uno studio della Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA), MTIS aumenta il risparmio di carburante in media del 1,4%
  • I produttori di pneumatici raccomandano di controllare la pressione dei pneumatici almeno due volte al mese, ma con MTIS il tempo e gli sforzi necessari per le ispezioni dei pneumatici diminuiscono drasticamente
  • MTIS riduce significativamente il rischio di scoppi dei pneumatici e le conseguenze potenzialmente costose e pericolose che ne derivano
  • La tecnologia standard di rilevamento del calore dei terminali ruota ThermALERT avvisa immediatamente i conducenti del surriscaldamento delle estremità delle ruote in modo che possano adottare azioni preventive per evitare danni
  • Gli pneumatici sono la ragione principale di costose richieste di intervento, molte delle quali possono essere attribuite allo scarso gonfiaggio dei pneumatici; MTIS elimina virtualmente queste richieste

Vantaggi di MTIS:™

Manutenzione e assistenza stradale

  • MTIS previene il sottogonfiaggio, che migliora la durata del battistrada e il risparmio di carburante e riduce le esplosioni.
  • Il monitoraggio del flusso d'aria in tempo reale avvisa i conducenti dei problemi relativi agli pneumatici, migliorando l'affidabilità della flotta.
  • MTIS riduce al minimo la necessità di frequenti cambi di pneumatici, massimizzando l'efficienza operativa.

Flessibilità di installazione

  • Compatibile con la maggior parte dei tipi di rimorchi e modelli di assali, consentendo un'installazione universale.
  • Costi di installazione inferiori rispetto ai sistemi alternativi.

Costi ed efficienza

  • Prolunga la durata degli pneumatici del 10% e migliora il risparmio di carburante del 1,4%.
  • Riduce il rischio di scoppi, tempi di inattività, citazioni e multe.
  • Include il rilevamento delle perdite per una facile diagnosi e riparazione, con un risparmio sui costi.
  • ROI tipico entro uno o due anni in base all'utilizzo del pneumatico.

Video:



PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.