Esperti di motori per il settore marittimo
Quando sei in mare, la nostra tecnologia lavora duro quanto te. Cummins alimenta ogni tipo di imbarcazione, dai superyacht ai parchi eolici, fino agli OSV e alle navi per il trasferimento dell'equipaggio, con motori e generatori che ti aiutano a portare a termine il tuo lavoro.
Nessuno conosce la tua attività come te, tranne Cummins. Siamo sempre stati orientati a soddisfare le esigenze dei clienti, attraverso prodotti e servizi completi e di alta qualità che massimizzano i tempi di attività e offrono il miglior costo totale di proprietà.
Siamo esperti nel fornire ai nostri clienti un'assistenza navale di alta qualità che può essere personalizzata per ogni singola applicazione marittima alimentata da Cummins. Il nostro team specializzato nell'assistenza per il settore marittimo utilizza gli strumenti e i processi più recenti per fornire revisioni e riparazioni di alta qualità di motori e gruppi elettrogeni per il settore marittimo che riducono al minimo i tempi e i costi di fermo dell'imbarcazione.
Riparazioni motore
Attraverso una rete di tecnici di assistenza sul campo moderni e completamente attrezzati. La nostra flotta è pronta a fornire assistenza a tutte le imbarcazioni marine motorizzate Cummins. Ogni tecnico dell'assistenza è equipaggiato con le più recenti attrezzature di diagnostica e riparazione e ha frequentato corsi di formazione secondo i più alti standard. Tutti gli interventi vengono effettuati seguendo le linee guida di Cummins in tema di riparazioni e risoluzione di problemi.
Vantaggi
- Flotta completamente attrezzata per l'assistenza in loco
- Ogni sede autorizzata è dotata di un inventario completo di ricambi originali Cummins e materiali di consumo.
- Team di assistenza formato e qualificato
- Il lavoro viene svolto utilizzando strumenti diagnostici e di riparazione avanzati che seguono il processo di assistenza Cummins QuickServe.
Esperti in revisione dei telai
Un'altra offerta di servizi specialistici per la nautica che viene fornita dal nostro team di esperti è la revisione dei telai dei motori. Dallo smontaggio all'ispezione finale, il nostro team di assistenza si prende cura della tua imbarcazione. La revisione del telaio può avvenire a bordo dell'imbarcazione, in porto o in un bacino di carenaggio.
- Smontaggio e pulizia dei componenti
- Valutazione del blocco motore e dell'albero a gomiti per garantire che sia conforme o superiore alle linee guida Cummins
- Riassemblaggio del motore utilizzando parti originali Cummins prima del collaudo finale
Revisioni motore
Il programma di revisione Cummins offre una serie di opzioni di revisione progettate per soddisfare le tue esigenze e per rispondere alle necessità del ciclo di vita della tua imbarcazione con motore Cummins. Le revisioni dei motori Cummins si concentrano sulla massimizzazione dei tempi di attività, fornendoti un motore Cummins revisionato che offre prestazioni affidabili e durature.
La revisione completa di motori ad alta potenza viene effettuata presso i nostri centri di assistenza completamente attrezzati e segue un processo, dallo smontaggio all'ispezione finale, articolato in tre fasi:
- Smontaggio, pulizia, verifica componenti e ispezione
- Sub-assemblaggio dei componenti e montaggio del motore
- Test su banco di prova, rifinitura e verniciatura, verifica finale
Termini e condizioni di servizio
Il nostro team del post-vendita offre una copertura completa attraverso piani di assistenza che si concentrano su:
- Fornire un maggiore tempo di attività
- Mantenere le prestazioni del prodotto
- Ridurre il costo totale di gestione
- Consente ai clienti di gestire meglio i costi operativi
Concentrandosi sulla fornitura di un'assistenza di alta qualità ai nostri clienti e lavorando in partnership con cantieri e concessionari, il nostro team di post-vendita può creare un accordo di assistenza adatto a te.
Motori di ricambio
Il tuo motore per il settore marittimo è quasi alla fine della sua vita utile? Perché non pensare alla sostituzione del motore? Il servizio di sostituzione dei motori Cummins offre a te, proprietario di un'imbarcazione, l'opportunità di mantenere le prestazioni della tua imbarcazione attuale. Oltre a fornirti un'alternativa conveniente che riduce al minimo i tempi di inattività.
I motori sostitutivi offrono ai clienti la grande opportunità di massimizzare i tempi di attività fornendo un sostituto simile che può essere installato rapidamente e facilmente.
Gli esperti team del post-vendita e dell'ingegneria di Cummins possono fornire un pacchetto di sostituzione completo che massimizza il ciclo di vita della tua attrezzatura.
I vantaggi della sostituzione del motore comprendono:
- Le più recenti specifiche prestazionali Cummins, per prestazioni e risparmio di carburante ancora maggiori
- Il 100% di componenti originali Cummins utilizzati per la massima qualità e durata
- Tutti i motori vengono testati prima della spedizione
- Tecnologie Cummins più recenti a costo zero o a un prezzo ridotto
- Il supporto della rete di assistenza globale Cummins
Promozione ricambi per il settore marittimo
Kit per il settore marittimo per imbarcazioni da diporto
Conta sui kit di manutenzione Cummins per navigare in sicurezza quando sei in acqua. I nostri kit di manutenzione e kit Cruise contengono i ricambi originali Cummins necessari per la manutenzione della tua imbarcazione prima di salpare.
L'acquisto di un kit completo di manutenzione per il settore marittimo ti farà risparmiare tempo e denaro rispetto all'acquisto di singoli ricambi e riceverai anche una custodia di ricambio impermeabile gratuita con ogni kit da crociera acquistato.
Cummins Care
Cummins Care è disponibile per tutti i clienti e i fornitori di servizi dei prodotti Cummins. Cummins Care Europa è integrato con il team globale di assistenza clienti Cummins e ha la capacità di collegare e utilizzare le competenze e i sistemi per fornire un'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno per tutti i prodotti Cummins.
QUANDO CONTATTARE CUMMINS CARE...
- Per identificare le specifiche o le informazioni sul motore e sul generatore
- Se non sei in grado di trovare o identificare il componente del motore e del generatore richiesto
- Per risolvere un problema o fare una domanda sugli strumenti di assistenza digitale Cummins (Quickserve Online (QSOL), INSITETM)
- Se non sei in grado di contattare il tuo rivenditore o distributore Cummins locale