Freno a disco pneumatico EX+™ LS

Disponibilità del prodotto

America del Nord

Applicazioni

Rimorchio CDBS
Autocarro CDBS
Freno a disco pneumatico EX+ LS

Progettato specificamente per le applicazioni di trasporto e rimorchio, il freno a disco pneumatico EX+ LS è leggero e performante. Costruito sulla collaudata e affidabile architettura EX+, questo nuovo componente è stato ampiamente testato per superare le esigenze dei clienti.

Caratteristiche e vantaggi

  • L'ampio diametro del pistone controlla l'usura del cono per prolungare la durata delle pastiglie
  • Meccanismo di regolazione basato sul collaudato sistema frenante EX+
  • Di serie con la frizione di tipo N, 2025 pastiglie a ridotto contenuto di rame
  • La guarnizione del pistone è protetta dall'esposizione al calore e dai detriti per una maggiore durata dei freni
  • Pastiglie ed elementi di ricambio e manutenzione comuni per applicazioni su autocarri e rimorchi

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

  • Ritrazione positiva delle pastiglie (+PR): assicura che il gioco di scorrimento sia in corrispondenza della coppia di attrito, prolungando la durata delle pastiglie e il risparmio di carburante
  • Indicatore elettronico di usura delle pastiglie: il rilevamento dell'usura delle pastiglie comunica immediatamente quando queste si sono consumate fino al punto di sostituzione
  • Schermi per pastiglie e rotori: forniscono una protezione aggiuntiva contro l'ingresso di agenti contaminanti nei freni

Contatta il tuo rappresentante Driveforce per informazioni sulla disponibilità.

Video:



PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.