Gruppi elettrogeni marini
La nostra linea di gruppi elettrogeni Onan [da 4 a 195 kW] e C Power [da 74 a 1230 kW] è progettata appositamente per fornire alimentazione elettrica di servizio e di emergenza, nonché propulsione diesel-elettrica per una gamma di imbarcazioni.
Con oltre 80 anni di esperienza nel settore marittimo e nell'alimentazione elettrica per applicazioni commerciali, ricreative e governative a livello globale, i generatori Cummins per il settore marittimo offrono la stessa affidabilità e durata che operatori e costruttori si aspettano. Ogni componente primaria dei nostri gruppi elettrogeni per il settore marittimo, inclusi motore, alternatore e quadro di controllo è progettata e costruita, o integrata dalle divisioni del gruppo Cummins.
Ciò significa che tutte le componenti del gruppo elettrogeno sono progettate per un funzionamento ottimale con l'impianto, per offrire prestazioni ottimali e massima efficienza. L'aspetto più interessante è che il tuo generatore può sfruttare la potente assistenza di Cummins: supporto e manutenzione dalla più grande rete di distributori/rivenditori del settore con una garanzia globale completa.