Disponibilità del prodotto
America del Nord
Applicazioni
Rimorchio CDBS
Autocarro CDBS
Difesa
Il tamburo per freni leggeri STEELite X30 offre una maggiore capacità di carico e minori costi di manutenzione per le applicazioni di trasporto in linea e sensibili al peso. Progettato per garantire resistenza e tolleranze di produzione superiori, lo STEELite X30 è più leggero di oltre 200 libbre nelle tipiche combinazioni trattore/rimorchio ad asse tandem e soddisfa i requisiti federali sulla distanza di arresto. STEELite X30 è costruito con materiali e processi produttivi all'avanguardia per migliorare l'affidabilità e la resistenza allo sbiadimento ed è compatibile con le configurazioni di cerchi più diffuse.
Caratteristiche e vantaggi
- Il processo brevettato di bilanciamento della macchina elimina il peso saldato e garantisce un funzionamento bilanciato
- L'esclusivo processo di produzione SpinCast fonde un rivestimento in ferro grigio al guscio esterno per ottimizzare le prestazioni di arresto
- L'esclusivo design monopezzo brevettato a forma di trottola consente un risparmio di peso fino al 20% rispetto al tamburo fuso standard ed elimina i cordoni di saldatura per una maggiore durata e una manutenzione ridotta.
STEELite X30™
Caratteristiche del prodotto
Il design del guscio in acciaio formato da un unico pezzo utilizza un processo brevettato per prolungare il ciclo di vita
L'esclusivo processo SpinCast fonde un rivestimento in ferro grigio al guscio esterno per garantire prestazioni di arresto ottimali
Il processo brevettato di bilanciamento della macchina elimina la necessità di pesi saldati e garantisce un funzionamento bilanciato
Il design del guscio in acciaio formato da un unico pezzo utilizza un processo brevettato per prolungare il ciclo di vita
L'esclusivo processo SpinCast fonde un rivestimento in ferro grigio al guscio esterno per garantire prestazioni di arresto ottimali
Il processo brevettato di bilanciamento della macchina elimina la necessità di pesi saldati e garantisce un funzionamento bilanciato