Freno a tamburo 360

Disponibilità del prodotto

Asia Pacifico

Applicazioni

Autocarro CDBS
Freni a tamburo 360

Con un'ampia gamma di varianti, il freno a tamburo 360 è progettato per soddisfare i più svariati requisiti di coppia per un'ampia gamma di applicazioni con una maggiore durata delle guarnizioni dei freni. La durata e la maggiore sicurezza, insieme alla facilità di manutenzione, sono adatte alle condizioni dell'India.

Caratteristiche e vantaggi

  • Prestazioni di frenata superiori con maggiore sicurezza e maggiore potenza frenante
  • Meno ricambi per una manutenzione dei freni più facile e una maggiore durata e affidabilità dei freni
  • Il design a doppio perno di ancoraggio con doppia bobina rigida su ogni ganascia in acciaio fabbricata garantisce un allineamento stabilizzato e una frenata positiva senza galleggiamento della ganascia
  • La S-cam massimizza la risposta del freno ed eroga una pressione costante dei freni durante il periodo di frenata.
Modello del freno Valutazione in Kg m Offset freno in mm Larghezza della ganascia in mm
360 1050 42.00 140, 170


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.