Ingranaggi forgiati di precisione

Disponibilità del prodotto

America del Nord

Applicazioni

Autobus e pullman CDBS
Edilizia e servizi di pubblica utilità CDBS
Incendi e soccorso CDBS
Trasporto pesante CDBS
Autocarro CDBS
Difesa
Ingranaggi forgiati con precisione

Siamo leader mondiali nella progettazione e produzione di ingranaggi forgiati di precisione. Utilizzati nella maggior parte dei veicoli commerciali dalla Classe 5 alla Classe 8 prodotti in Nord America e in tutto il mondo, offriamo soluzioni di ingranaggi per una serie di applicazioni impegnative, tra cui trasporto di linea, autobus e pullman, disboscamento, antincendio e soccorso, militare, edilizia ed estrazione mineraria.

I nostri clienti godono di economie di scala e hanno progetti modulari che vengono prodotti utilizzando i nostri processi personalizzati. I nostri denti per ingranaggi a forma di rete offrono vantaggi significativi rispetto agli ingranaggi a denti tagliati, come ad esempio:

  • Maggiore resistenza, maggiore durata e migliore densità di potenza
  • Qualità, coerenza e affidabilità migliorate
  • Flessibilità delle funzionalità modulari

Caratteristiche e vantaggi

  • Flusso controllato della grana forgiata a caldo con conseguente maggiore resistenza agli urti e maggiore durata
  • Maggiore durata dell'utensile
  • Riduzione del tempo di ciclo della macchina
  • Maggiore capacità della macchina da taglio
  • Riduzione del costo delle materie prime
  • Personalizzato per le vostre specifiche esigenze applicative
Ingranaggi conici Ingranaggi cilindrici Qualità degli ingranaggi forgiati quasi netta Caratteristiche Profilo del dente
Dritto o spirale/ipoide Cilindrico o elicoidale Classi AGMA 9-8 Classi DIN 8-9 Cavità salvapeso Splines: dispositivi interni o esterni Illimitato
2"-9" OD Fino a 13" di altezza Fino a 50 libbre.


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.