Immagine di sfondo
Sistemi affidabili per l'alimentazione del settore del petrolio e del gas
Con Cummins, non c'è limite a quanto si possa elevare la propria operatività nel settore del petrolio e del gas. Le nostre potenti soluzioni migliorano sia la produttività che il tempo di attività.
L'innovazione non si ferma mai
Costruito per operare, produrre e durare.
Nuovo prodotto
QSK50 Tier 4 Dual Fuel
Cummins porta l'innovazione al livello successivo con l'introduzione del Dual Fuel per la collaudata piattaforma di motori per giacimenti petroliferi QSK50.
Motore applicato
GTA38GCE
Il GTA38GCE è il più grande motore elettronico mai offerto da Cummins per il gas naturale per le applicazioni industriali, che offre la considerevole potenza di 760 hp da un motore da 38 litri.
DPM applicato
Modulo di alimentazione per trivellazione QSK50
Erogando basse emissioni e una reattività veloce alle variazione di carico, il modulo di alimentazione per trivellazione QSK50 è la soluzione ottimale in termini di prestazioni.