Cummins ha alcune delle migliori menti del settore nei campi ricerca, sviluppo e ingegneria. Le nostre tecnologie avanzate e di livello mondiale dell'impianto di alimentazione ti aiutano a ottenere il massimo dal tuo motore.
Cummins vanta oltre 80 anni di esperienza nei sistemi di alimentazione nei suoi attuali impianti, con sede a Columbus, Indiana; Wuhan, Cina; Phaltan, India; e Juarez, Messico. Produciamo e rigeneriamo sistemi di alimentazione common rail e legacy.
Le linee di prodotti Fuel Systems supportano applicazioni con motori che vanno da 6 a 78 litri. L'impresa della rigenerazione fornisce prodotti completamente ricondizionati per la rigenerazione del motore e le esigenze di assistenza sul campo. Cummins Fuel Systems sta inoltre sviluppando tecnologie per impianti di alimentazione a carburanti alternativi, tra cui: motori a gas naturale e idrogeno, pile a combustibile ed elettrolizzatori.
I sistemi di alimentazione Common Rail rivoluzionano il processo di iniezione diesel nei motori moderni, migliorando significativamente le prestazioni, il risparmio di carburante e il controllo delle emissioni. Il cuore di questi sistemi sono gli iniettori common rail, che svolgono un ruolo fondamentale nel fornire quantità precise di gasolio alle camere di combustione. In una configurazione common rail, il gasolio viene immagazzinato in una guida ad alta pressione che fornisce carburante a ciascun iniettore in modo indipendente. Questo approccio garantisce un'alta pressione costante e uniforme, consentendo un controllo preciso dei tempi e della quantità di iniezione del carburante. Gli iniettori common rail funzionano in combinazione con altri componenti del sistema di alimentazione, come pompe di carburante, tubi del carburante e filtri, garantendo un'alimentazione del carburante pulita ed efficiente.
Lo sviluppo di questi sistemi è il risultato di un'ampia ricerca e dell'applicazione di tecnologie avanzate nel processo di produzione. Cummins investe in queste tecnologie per soddisfare i rigorosi standard globali sulle emissioni e fornire veicoli con efficienza del carburante e prestazioni ottimali.
Principali offerte di Cummins Fuel System
Tecnologia leader del settore
Cummins è leader del settore con le sue pompe di carburante, iniettori e sistemi all'avanguardia. L'integrazione di tecnologie avanzate garantisce efficienza e prestazioni ottimali, rimanendo fedeli alla reputazione di innovazione di Cummins.
Soluzioni personalizzate per svariate applicazioni
I nostri sistemi di alimentazione dimostrano un'eccezionale capacità di soddisfare esigenze specifiche in diverse applicazioni. Cummins offre soluzioni per una vasta gamma di applicazioni on-highway e off-highway, tra cui: automotive, industriale, powergen, edile, estrazione mineraria e settore marittimo.
Soluzioni completamente integrate per prestazioni ottimali
Oltre ai componenti standalone, Cummins eccelle nella fornitura di soluzioni completamente integrate. Questo approccio olistico ottimizza le prestazioni del motore e il risparmio di carburante, sfruttando la sinergia di vari componenti del sistema di alimentazione.