Freno a tamburo Q+™ S

Disponibilità del prodotto

Asia Pacifico, Europa

Applicazioni

Autobus e pullman CDBS
Edilizia e servizi di pubblica utilità CDBS
Autocarro CDBS
Difesa
Freno a tamburo Q+ S

Il freno a tamburo Q+ S per autocarri e rimorchi per il trasporto di linea e per le applicazioni professionali offre prestazioni costanti, distanza di arresto e semplicità di manutenzione. Disponibile con pacchetti di ganasce più ampi e materiali di attrito avanzati, il Q+ S offre una lunga durata delle guarnizioni.

Caratteristiche e vantaggi

  • Materiali di attrito leader del settore per intervalli di manutenzione più lunghi
  • L'estensione della durata del rivestimento riduce il costo totale di proprietà
  • Le boccole dell'albero a camme migliorate e il design a doppio perno di ancoraggio riducono al minimo la manutenzione e i tempi di fermo
  • L'opzione dello spider in acciaio stampato riduce il peso di 3 kg per freno rispetto ai ragni fusi, migliorando l'efficienza del carburante e massimizzando il carico utile senza sacrificare la durata o le prestazioni
  • La ganascia a cambio rapido brevettato riduce al minimo i tempi di inattività
Azionamento (tipo) Dimensioni della ruota (pollici) Veicoli fino a (GAW in tonnellate) Diametro rotore (disco) Diametro tamburo (tamburo) Spessore del rotore (disco) Larghezza del pattino (tamburo) Area pastiglia (solo disco) Massa dei freni (con pastiglie per i freni a disco, con ganasce per i freni a tamburo) (assiale - solo per i freni a disco) (in kg) Massa dei freni (con pastiglie per i freni a disco, con ganasce per i freni a tamburo) (radiale - solo per i freni a disco) Coppia frenante Uso medio (1.5% dei cicli alla coppia massima (1.175 milioni in totale) (in kNm) Coppia frenante Uso gravoso (5.0% dei cicli alla coppia massima (1.25 milioni in totale) (in kNm) Angolo della camera d'aria (solo disco) (in gradi) Altri elementi
Aria (freno a tamburo) 25 - - - NA - NA - - NA -


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.