Freno a disco pneumatico ELSA 225L

Disponibilità del prodotto

Europa, Asia Pacifico, America Latina

Applicazioni

Autobus e pullman CDBS
Rimorchio CDBS
Freno a disco pneumatico ELSA 225L

Il freno a disco pneumatico ELSA 225L è progettato per applicazioni più leggere con opzioni di telaio adatte a diverse applicazioni.

Caratteristiche e vantaggi

  • Freno a disco pneumatico a doppio pistoncino
  • Opzioni del telaio a seconda dell'applicazione/ciclo di lavoro
  • Guarnizione secondaria opzionale su ogni interfaccia di tenuta
  • Opzioni per il rilevamento e la segnalazione dell'usura e possibilità di stabilire l'angolo di installazione della camera d'aria
  • Elevata uniformità di kit di assistenza aftermarket con altri freni ELSA
  • Fa parte della famiglia di freni ELSA, leader della categoria
  • Leggero
  • Specificamente progettato per applicazioni più leggere (ad es. rimorchi per trasporto di linea)
  • Manutenzione semplice
Azionamento (tipo) Dimensioni della ruota (pollici) Veicoli fino a (GAW in tonnellate) Diametro rotore (disco) Diametro tamburo (tamburo) Spessore del rotore (disco) Larghezza del pattino (tamburo) Area pastiglia (solo disco) Massa dei freni (con pastiglie per i freni a disco, con ganasce per i freni a tamburo) (assiale - solo per i freni a disco) (in kg) Massa dei freni (con pastiglie per i freni a disco, con ganasce per i freni a tamburo) (radiale - solo per i freni a disco) Coppia frenante Uso medio (1.5% dei cicli alla coppia massima (1.175 milioni in totale) (in kNm) Coppia frenante Uso gravoso (5.0% dei cicli alla coppia massima (1.25 milioni in totale) (in kNm) Angolo della camera d'aria (solo disco) (in gradi) Altri elementi
Aria (a doppio pistone) 22.5 - 402 - 410 - 430 - 434 - 161-182 34 43 27 24 - Assiale o radiale


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.