Freno a disco pneumatico ELSA 250H

Disponibilità del prodotto

Europa, Asia Pacifico, America Latina

Applicazioni

Edilizia e servizi di pubblica utilità CDBS
Difesa
Freno a disco pneumatico ELSA 250H

Il freno a disco pneumatico ELSA 250H è progettato per applicazioni con ruote da 25". Parte della famiglia di freni ELSA, questi freni sono facili da manutenere.

Caratteristiche e vantaggi

  • Freno a disco pneumatico a pistoni
  • Opzioni di installazione del telaio e della camera d'aria in base all'applicazione/ciclo di lavoro
  • Guarnizione secondaria opzionale su ogni interfaccia di tenuta
  • Sono disponibili opzioni per il rilevamento e l'indicazione dell'usura e per l'indurimento delle superfici di usura
  • Elevata uniformità di kit di assistenza aftermarket con altri freni ELSA
  • Fa parte della famiglia di freni ELSA, leader della categoria
  • Progettato per applicazioni con ruote da 25"
  • Manutenzione semplice
Azionamento (tipo) Dimensioni della ruota (pollici) Veicoli fino a (GAW in tonnellate) Diametro rotore (disco) Diametro tamburo (tamburo) Spessore del rotore (disco) Larghezza del pattino (tamburo) Area pastiglia (solo disco) Massa dei freni (con pastiglie per i freni a disco, con ganasce per i freni a tamburo) (assiale - solo per i freni a disco) (in kg) Massa dei freni (con pastiglie per i freni a disco, con ganasce per i freni a tamburo) (radiale - solo per i freni a disco) Coppia frenante Uso medio (1.5% dei cicli alla coppia massima (1.175 milioni in totale) (in kNm) Coppia frenante Uso gravoso (5.0% dei cicli alla coppia massima (1.25 milioni in totale) (in kNm) Angolo della camera d'aria (solo disco) (in gradi) Altri elementi
Aria (a doppio pistone) 25 - 500 45 203 45 - - 30 - Assiale


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.