Regolatore automatico del gioco

Disponibilità del prodotto

Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina

Applicazioni

Autobus e pullman CDBS
Edilizia e servizi di pubblica utilità CDBS
Incendi e soccorso CDBS
Rimorchio CDBS
Autocarro CDBS
Difesa
regolatore di lasco automatico per freni commerciali

Il regolatore automatico del gioco (ASA) per applicazioni on-highway, di linea e professionali offre distanze di arresto più brevi e una maggiore durata del rivestimento. Realizzato per essere robusto e affidabile, il regolatore automatico del gioco più leggero del settore ottimizza le prestazioni dei freni aumentando la capacità di carico utile e migliorando la durata della staffa dell'albero a camme. È l'unico ASA del settore che si regola sulla corsa della camera e riduce i costi di manutenzione eliminando la necessità di frequenti regolazioni dei freni sotto il camion.

Caratteristiche e vantaggi

  • Design a cricchetto con meno ricambi mobili per semplificare la manutenzione e migliorare la durata e l'affidabilità
  • Il design completamente sigillato resiste alla contaminazione per una maggiore durata dei componenti
  • Il meccanismo di regolazione a cricchetto riduce al minimo l'usura interna e massimizza l'affidabilità
  • Il design autonomo semplifica l'installazione ed elimina la necessità di speciali cinghie di messa a terra
  Assale anteriore sterzante Assale motore e rimorchio
Lunghezza gioco (pollici) 5.0, 5.5, 6.0 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0
Configurazioni del braccio Maniglione offset dritto da 0,625" Dritto
Dimensioni e n. di scanalature dell'albero a camme 1.25-24 1.25-10 1.50-10 1.50-28 1.50-10 1.50-28 1.625-37
Filo Clevis .50"-20 per camera tipo 9, 12, 16 .625"-18 per 20 e camere più grandi .625"-18 per camere di tipo 20, 24, 30, 36


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.