Oltre un secolo al servizio dei nostri clienti
Nell'agosto 2022, Cummins Inc. ha acquisito Meritor, Inc. Da allora, l'integrazione delle persone, della tecnologia e delle capacità di Meritor posiziona Cummins come una delle poche aziende che offre soluzioni di motopropulsione completamente integrate. Ora una business unit all'interno del segmento Componenti, Cummins Drivetrain and Braking Systems continua a offrire soluzioni a marchio Meritor per le applicazioni di combustione ed elettriche.
Soluzioni di trasmissione affidabili
Il nostro gruppo post-vendita, leader in Nord America nella fornitura di ricambi per veicoli commerciali, considera l'assistenza post-vendita un'attività molto seria.
Il nostro ampio portafoglio di assali comprende assali a trazione anteriore e non, nonché assali posteriori singoli, tandem e tridem per i mercati di Nord e Sud America, Europa e Asia Pacifico.
Siamo il leader mondiale nel settore dei freni, sia per dimensioni che per capacità, e forniamo sistemi di frenatura per autocarri, rimorchi, autobus e pullman.
I vettori sono il cuore di ogni assale Cummins-Meritor. Adatto per assali con peso lordo da 3-18 tonnellate e peso lordo combinato da 9-100 tonnellate, ogni vettore è prodotto internamente.
Superare la concorrenza è la forza che Cummins-Meritor ti offre. Le nostre trasmissioni sono un esempio perfetto del vantaggio che i clienti ottengono con i nostri prodotti. Queste linee di trasmissione collegano le trasmissioni e gli assi di trasmissione per una guida senza problemi.
I riduttori, le unità di presa di forza ad albero sdoppiato, i riduttori a strisciamento e i divisori di potenza Cummins-Meritor sono particolarmente adatti per le configurazioni di trazione integrale per impieghi gravosi, ad alta mobilità e coppia elevata per un'ampia gamma di applicazioni.
Cummins-Meritor è leader mondiale nella progettazione e produzione di ingranaggi forgiati di precisione. Offriamo soluzioni per ingranaggi utilizzate nella maggior parte dei veicoli commerciali di Classe 5-8 prodotti in Nord America e nel mondo.
I nostri sistemi di sospensione utilizzano una tecnologia avanzata per stabilire nuovi standard di guida, maneggevolezza e durata degli pneumatici. La famiglia di sospensioni per impieghi gravosi vanta un design resistente per soddisfare le esigenze delle professioni più impegnative.
Equipaggiato su oltre 1 milioni di rimorchi, il Meritor® Tire Inflation System (MTIS™) aiuta a mantenere gli pneumatici correttamente gonfiati per ridurre l'usura e aumentare il risparmio di carburante.
Le nostre scatole di rinvio offrono un'eccellente durata e si adattano a molteplici applicazioni, tra cui autocarri di media e grossa cilindrata per uso off- e on-highway, macchine agricole, attrezzature per l'estrazione mineraria e piattaforme di difesa.
I veicoli professionali per impieghi estremi hanno bisogno di una trasmissione ausiliaria adatta a una serie di applicazioni on- e off-highway, tra cui il disboscamento, l'estrazione mineraria, i trasporti pesanti, il settore petrolifero e quello militare.