Kit di assistenza per hub aftermarket

Disponibilità del prodotto

America del Nord

Applicazioni

Rimorchio CDBS
kit di assistenza post-vendita per fine ruota

Per oltre un secolo, conducenti e proprietari si sono affidati alle nostre soluzioni di assali per rimorchi per garantire che il loro mondo degli autocarri pesanti funzionante senza intoppi. I nostri kit di assistenza post-vendita per mozzi ruota offrono garanzie estese di tre e cinque anni.

Caratteristiche e vantaggi

Guarnizioni

  • Non sono necessari strumenti/driver unici per l'installazione
  • Design a labirinto multizona e barriera a basso attrito per offrire durata e protezione senza pari contro la contaminazione
  • La gomma nitrilica butadiene idrogenata (HNBR) offre ulteriori vantaggi in termini di temperature più elevate e maggiore resistenza all'usura

Dado Temper-Loc

  • Design a due pezzi con un sistema di anelli di tenuta per mantenere saldamente i cuscinetti in posizione corretta
  • Installazione tramite RP618 o vedere TP1914
  • Installazione opzionale con lo strumento di precarico Doctor

Tappo mozzo

  • Disponibile in design standard e compatibili con il sistema Tire Inflation System (MTIS) Meritor®
  • MTIS aiuta a mantenere gli pneumatici dei rimorchi correttamente gonfiati per ridurre l'usura e aumentare il risparmio di carburante

Cuscinetto

  • Cuscinetti ruota a marchio Meritor
  • Sono stati necessari test approfonditi per ottenere l'approvazione
  • Attraverso cuscinetti temprati
  3 anni di garanzia 5 anni di garanzia
Assale TN KIT8343 KIT8345
Assale TN con MTIS KIT8349 KIT8351
Assale TP KIT8344 KIT8346
Assale TP con MTIS KIT8350 KIT8352


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.