Disponibilità del prodotto
Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina
Applicazioni
Edilizia e servizi di pubblica utilità CDBS
Rimorchio CDBS
Autocarro CDBS
Difesa
Il freno a tamburo Q+ per autocarri/rimorchi e applicazioni professionali offre prestazioni e spazi di arresto costanti, una durata eccezionale e tempi di fermo ridotti. Disponibile con pacchetti di ganasce più ampi e materiali di attrito avanzati, il Q+ offre una maggiore durata delle guarnizioni e aiuta le flotte a rispettare le normative sulla riduzione dello spazio di frenata. Progettati per aiutare i produttori di veicoli a soddisfare i nuovi requisiti di distanza di arresto FMVSS-121, i nostri freni a tamburo rimangono lo standard del settore.
Caratteristiche e vantaggi
- Materiali di attrito leader del settore con intervalli di manutenzione più lunghi
- Durata prolungata del rivestimento che riduce il costo totale di gestione
- Le boccole dell'albero a camme migliorate e il design a doppio perno di ancoraggio riducono al minimo la manutenzione e i tempi di fermo
- La tecnologia di rivestimento PlatinumShield™ è un'opzione disponibile, che offre una protezione premium contro la formazione di ruggine in ambienti e cicli di lavoro altamente corrosivi
- L'opzione dello spider in acciaio stampato offre riduzioni di peso di 6.5 libbre per freno migliorando l'efficienza del carburante e massimizzando il carico utile senza sacrificare la durata o le prestazioni
- La ganascia a cambio rapido brevettato riduce al minimo i tempi di inattività
Freno a tamburo Q+™
Caratteristiche del prodotto
La boccola dell'albero a camme contribuisce a prolungare la durata di esercizio
Camma ottimizzata per una coppia costante per tutta la durata del rivestimento
Materiale d'attrito leader del settore per un'usura uniforme e prestazioni costanti
Il design del perno a doppio ancoraggio, che può essere sottoposto a manutenzione, migliora la durata e riduce la rumorosità
Disponibile con la tecnologia di rivestimento PlatinumShield™ III, che offre un'ottima protezione contro la ruggine
La boccola dell'albero a camme contribuisce a prolungare la durata di esercizio
Camma ottimizzata per una coppia costante per tutta la durata del rivestimento
Materiale d'attrito leader del settore per un'usura uniforme e prestazioni costanti
Il design del perno a doppio ancoraggio, che può essere sottoposto a manutenzione, migliora la durata e riduce la rumorosità
Disponibile con la tecnologia di rivestimento PlatinumShield™ III, che offre un'ottima protezione contro la ruggine