Sistemi di accumulo dell'energia a batteria (BESS)

Sistemi di accumulo dell'energia a batteria davanti a un ospedale
Migliora la tua gestione energetica

Mentre il mondo si sposta verso fonti di energia rinnovabile come l'eolico e il solare, i sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) si sono fatti strada come una tecnologia fondamentale per la moderna gestione dell'energia.

I BESS svolgono un ruolo cruciale nell'affrontare questa esigenza immagazzinando l'energia in eccesso generata durante i periodi di bassa domanda e rilasciandola durante i periodi di picco della domanda. Questa capacità non solo migliora l'efficienza dell'uso dell'energia, ma contribuisce anche alla stabilità e all'affidabilità della rete elettrica.

Sistema di accumulo dell'energia della batteria
Scopri i sistemi di accumulo dell'energia a batteria Cummins

Le unità BESS preconfigurate Cummins, con capacità che vanno da 211 kWh a 2280 kWh, offrono funzionalità plug-and-play per un funzionamento sicuro e affidabile.

I principali vantaggi dei BESS

I sistemi di accumulo dell'energia a batteria offrono numerosi vantaggi in vari settori dell'economia. Alcuni di questi includono:

Forniscono la stabilizzazione della rete e aiutano a gestire i picchi di domanda

Forniscono energia di backup durante le interruzioni di rete

Integrano fonti di energia rinnovabile intermittenti

Supportano l'implementazione della ricarica dei veicoli elettrici

Riducono i costi dell'elettricità

Aiutano a mitigare le emissioni

Le tipologie di installazione dei BESS

Camper in mezzo al deserto

Applicazioni off-grid e da remoto

Tipicamente costruiti di qualsiasi dimensione richiesta, forniscono energia in aree/strutture remote e/o off-grid con accesso limitato alla rete.

Sala server commerciale

Commerciale e industriale

Forniscono alle strutture di fabbriche, ospedali e centri di elaborazione dati più esigenti, un'alimentazione di backup affidabile e stabile.

Strada urbana senza nuvole in cielo

Dimensione comunitaria

Servono più case o edifici come una microrete all'interno di una comunità o quartiere.

Microgrid BESS in un campo
Integra completamente i componenti della tua microrete

Le sofisticate tecnologie di Cummins sono state create per supportare le soluzioni a microrete integrate presenti in tutto il mondo, da quelle nei punti più remoti e fuori rete a quelle urbane e salvavita. Le nostre soluzioni integrano completamente tutti i componenti di una microrete, compresi i sistemi di accumulo a batteria.

Centro di integrazione dell'alimentazione elettrica
Centro di integrazione dell'alimentazione elettrica

Il nostro Power Integration Center (PIC) all'avanguardia è un laboratorio di microreti dedicato alla configurazione, al collaudo e alla convalida dei sistemi di alimentazione delle microreti. Costruito dai principali ingegneri e consulenti per le microreti Cummins, il PIC è uno spazio collaborativo in cui i clienti possono prendere decisioni informate sulle soluzioni ottimizzate per le microreti che supportano al meglio il loro percorso di sostenibilità.

Addetto alle vendite e all'assistenza Cummins
Vendite e assistenza di prim'ordine

Il supporto giusto, esattamente dove ce n'è bisogno. Con la più ampia presenza del settore per l'assistenza globale e locale, Cummins possiede, istruisce e controlla una di distributori propri. Avrai sempre un contatto diretto con le persone che conoscono meglio le soluzioni Cummins.

Contattaci