La potenza per costruire il futuro
La nostra variegata gamma di motori da 49-700 CV / 36-521 kW offre la flessibilità di cui hai bisogno per lavorare.
Costruiamo insieme qualcosa di potente
Gli OEM del settore edile di tutto il mondo dipendono da Cummins per le tecnologie innovative e affidabili a sostegno dei loro percorsi di transizione energetica. Con motori che vanno da 2,8 litri fino a 15 litri, e la possibilità di scegliere tra diesel avanzato, idrogeno, ibrido o elettrico, nessun altro partner ha la potenza di Cummins.
Il QSF2.8 ha potenze nominali che vanno da 49CV/37Kw a 74CV/55kW erogando fino a 221 lb-ft / 300 Nm di coppia.
La serie F3.8 Performance Series eroga potenze che vanno da 74 CV / 55 kW a 154 CV / 115 kW con una coppia fino a 457 lb-ft / 620 Nm.
La serie Performance B4.5 eroga potenze che vanno da 120 CV / 90 kW a 200 CV / 150 kW fornendo una coppia fino a 575 lb-ft / 780 Nm.
La serie B6.7 Performance eroga potenze che vanno da 155 CV / 116 kW a 326 CV / 243 kW fornendo una coppia fino a 1014 lb-ft / 1375 Nm.
La serie L9 Performance eroga potenze che vanno da 275 CV / 205 kW a 430 CV / 321 kW fornendo una coppia fino a 1361 lb-ft / 1846 Nm.
La serie X12 Performance eroga potenze che vanno da 450 CV / 336 kW a -675 CV / 503 kW fornendo fino a 2048 lb-ft / 2778 Nm di coppia.