Odniesienie do zestawu do tuningowania

Gotowy do zakończenia przeglądu? Zapewnij swojemu wiodącemu w branży hamulcowi Jake Brake® konserwację, na jaką zasługuje, aby zapewnić zwiększone bezpieczeństwo, lepszą kontrolę prędkości i wydłużoną żywotność hamulców, której oczekujesz. Ta strona pomoże Ci znaleźć odpowiedni zestaw do tuningu dla Jake Brake Twojego silnika. Możesz również pobrać nasz przewodnik referencyjny referencyjny Zakończ swój przegląd, aby szybko znaleźć odpowiednie części do swojego silnika.

Oryginalne części Jake Brake można kupić u producenta OEM silnika lub lokalnego centrum serwisowego. Wspólne komponenty Jacobs mogą być dostępne u wielu producentów OEM silników lub niezależnych dystrybutorów. Skorzystaj z naszego narzędzia do porównywania numerów części, aby dowiedzieć się, gdzie możesz je kupić.

Zawęź wyniki, wyszukując pełne lub częściowe numery modeli. Wyniki można również zawęzić, wybierając producentów silników z listy rozwijanej.

Producent silników OEM Model silnika Model hamulca Jacobs Numer części OEM zestawu do tuningu Numer katalogowy zestawu do tuningu Jacobs Instrukcja zestawu do tuningu Gdzie kupić Edytuj
Cummins ISX 15L HAMULEC INTEBRAKE PRE-2010 2882081 028280 Pobierz
Cummins ISX 15L / X15 Hamulec INTEBRAKE 2010+ 2882081 028280 Pobierz
Cummins ISX 11.9L 460 3001340 040355 Pobierz
Cummins ISX 12 / ISX 12G / ISX 12N 465, 465A 4376508 041797 Pobierz
DAF MX-11 108 Niedostępne Niedostępne
DAF MX-13 129 Niedostępne Niedostępne
PACCAR MX-11 108 Niedostępne Niedostępne
PACCAR MX-13 129 Niedostępne Niedostępne
Detroit SERIA 60, 11.1L 760 19875 019875 Pobierz
Detroit SERIA 60 760A, 765, 765A 20531 020531 Pobierz
Wyślij tę stronę pocztą e-mail