Nasz zespół serwisowy zagwarantuje, że twój projekt zostanie ukończony na czas i zgodnie z budżetem. Celem specjalistycznych warsztatów i naszych zaangażowanych techników zakładowych jest zapewnienie wysokiej jakości obsługi serwisowej, w tym:
- Wymiany silnika
- Remonty
- Naprawy i konserwacje
- Rozwiązywanie problemów
- Umowy serwisowe
- Określanie całkowitych kosztów posiadania
Nasi technicy serwisowi szkolą się, korzystając z najlepszych narzędzi i najbardziej zaawansowanych technologii, by pomóc zapewnić naszym klientom sprzęt o wysokim czasie sprawności, a także współpracują z nimi, by określić możliwości wprowadzenia zmian w wydajności produktu oraz najlepszego kosztu posiadania.
Umowy serwisowe
Nasz zespół obsługi posprzedażowej zapewnia wsparcie serwisowe oraz oferuje szeroki zakres ochrony, który skupia się na:
- wydłużeniu czasu sprawności
- utrzymaniu wydajności produktu
- zmniejszaniu całkowitych kosztów posiadania
Skupiając się na zapewnieniu naszym klientom wysokiej jakości wsparcia serwisowego oraz współpracując z producentami i dealerami OEM, nasz zespół obsługi posprzedażowej przygotuje umowę o świadczenie usług serwisowych, która będzie dopasowana do Państwa potrzeb.
Połączone rozwiązania
Łączność jest kluczowym czynnikiem zwiększającym wydajność roboczą i obniżającym koszty własności maszyn na budowach. Managerowie kierujący placami budowy na których wykorzystuje się flotę mieszaną potrzebują rozwiązania, które będzie kompatybilne z wszystkimi maszynami.
W Cummins integrujemy cyfrowe możliwości naszych silników w systemy OEM, a także oferujemy własne, ukierunkowane na potrzeby klienta rozwiązania, kompatybilne z rozwiązaniami kluczowych dostawców usług telematycznych.
W połączeniu z naszym wsparciem rynku wtórnego, Cummins Connected Solutions może pozytywnie wpłynąć na doświadczenia klienta poprzez:
- Zwiększenie użytkowania i dostępności środków
- Polepeszenie czasu reakcji serwisu
- Zwiększenie wydajności operacyjnej oraz zmniejszenie kosztów bieżących
Czy maszyny na twoim placu budowy nie są tak wydajne, jak powinny? Okres użytkowania twojego silnika dobiega końca? Może pora wymienić silnik? Dzięki usłudze wymiany silnika w Cummins jako operator masz pewność, że wydajność twojego sprzętu jest na właściwym poziomie. Zaproponujemy ci alternatywę, która będzie nie tylko ekonomiczna, ale też zminimalizuje przestoje.
Silniki zamienne, które można zainstalować łatwo i szybko, umożliwiają klientom zwiększenie czasu sprawności urządzenia.
Doświadczone zespoły Cummins ds. rynku wtórnego i inżynierii dostarczą kompletny i kompleksowy pakiet zamienny, który zmaksymalizuje cykl eksploatacji Twojego sprzętu.
Zalety wymiany silnika to:
- Najnowsze wymagania techniczne Cummins w celu zwiększenia wydajności i oszczędności paliwa
- 100% oryginalne części Cummins zapewniające najwyższą jakość i trwałość
- Każdy silnik jest testowany przed wysyłką
- Ekonomiczne lub bezkosztowe zwiększenie mocy i użycie nowszej technologii w budowie silników Cummins
- Rozszerzona gwarancja wynosząca nawet do 5 lat
- Obsługa przez dystrybutorów i sieć serwisów Cummins
Rozszerzona gwarancja
Program rozszerzonej gwarancji Cummins ENCOMPASS dla najnowszych silników z serii Performance F3.8, B4.5, B6.7 i L9, wykorzystywanych w budownictwie, branży pozyskiwania drewna, rolnictwie, przemyśle naftowym, jednostkach zasilania i zastosowaniem g-drive.
Ten program rozszerzonej gwarancji to dodatkowa korzyść, która zapewnia klientom pewność oraz bezpieczeństwo dodatkowej ochrony po konkurencyjnej cenie.
Standardowa gwarancja na silnik Cummins wynosi 2 lat lub 2,000 godzin, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Lub 1 lat z nieograniczoną liczbą godzin jeśli w ciągu pierwszego roku przekroczy się limit 2,000 godzin. Program ENCOMPASS extra zapewnia wiele opcji ochrony silnika do 5 lat z nieograniczoną liczbą godzin (8, 000 godzin dla silnika F3.8). W zależności od potrzeb klienta, może obejmować części i robociznę, robociznę i koszty dojazdu. Dodatkowy zakres gwarancji jest dostępny dla układów oczyszczania Cummins, by zapewnić ten sam poziom ochrony, co silnikowi.
Skontaktuj się z Działem obsługi klienta Cummins, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji rozszerzonej gwarancji Twojego silnika Cummins:
Silniki Cummins objęte certyfikatem Tier 4 Final lub niższe są objęte Opcjonalnym Rozszerzonym Planem Ochrony, który obejmuje różne opcje, takie jak:
- Tylko części
- Tylko części i robocizna
- Części, robocizna oraz koszty dojazdy do maksymalnie 5 lat oraz różne limity godzinowe dopasowane do Twojej działalności.
Skontaktuj się z Działem obsługi klienta Cummins, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji rozszerzonej gwarancji Twojego silnika Cummins: