Precyzyjnie kute przekładnie

Dostępność produktu

Ameryka Północna

Zastosowania

Autobusy i autokary CDBS
Budownictwo i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej CDBS​​​​​​​
Pożarnictwo i ratownictwo CDBS
Transport ciężki CDBS
Ciężarówki CDBS
Obrona
Precyzyjnie kute koła zębate

Jesteśmy światowym liderem w projektowaniu i produkcji precyzyjnie kutych kół zębatych. Stosowane w większości pojazdów użytkowych klasy 5 do 8 produkowanych w Ameryce Północnej i na całym świecie, oferujemy rozwiązania w zakresie przekładni do wielu wymagających zastosowań, w tym transportu liniowego, autobusów i autokarów, pozyskiwania drewna, straży pożarnej i ratownictwa, wojska, budownictwa oraz górnictwa.

Nasi klienci korzystają z ekonomii skali i mają modułowe konstrukcje, które są produkowane przy użyciu naszych niestandardowych procesów. Nasze zęby przekładni wyprodukowane z zastosowaniem technologii typu net-shaped oferują znaczące zalety w porównaniu z zębatkami ciętymi, takimi jak:

  • Zwiększona wytrzymałość, dłuższa żywotność i większa gęstość mocy
  • Lepsza jakość, spójność i niezawodność
  • Funkcja swobody łączenia

Cechy i korzyści

  • Kute na gorąco z zachowaniem ciągłości włókien, zapewniający zwiększoną trwałość i dłużą żywotność
  • Zwiększona trwałość narzędzia
  • Skrócony czas cyklu maszyny
  • Zwiększona wydajność maszyny do cięcia
  • Obniżony koszt surowców
  • Przekładnie stożkowe
Przekładnie stożkowe Przekładnie walcowe Jakość przekładni typu near-net forged Funkcje Geometra
Proste lub spiralne/hipoidalne Walcowe i śrubowe AGMA klasy 9-8 DIN klasy 8-9 Wielowpusty umożliwiające redukcję masy: zapadki wewnętrzne lub zewnętrzne Nieograniczony
2"-9" OD Do 13" wysokości Do 50 funtów wagi


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.