for-a-world-thats-always-on_dupe32
Rozpocznij przejście na czystszą energię

W firmie Cummins rozumiemy, jak ważne jest przestrzeganie przepisów przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb biznesowych. W miarę ewolucji przepisów jesteśmy gotowi pomóc Ci w transformacji energetycznej i wprowadzaniu innowacji na rzecz przyszłości, w której energia będzie inteligentniejsza i czystsza.

Technologia wodorowa firmy Cummins

Inwestując w innowacyjne rozwiązania wodorowe, torujemy drogę do czystej energii, która pomaga spełnić przepisy, ograniczyć emisje i zabezpieczyć przyszłość Twojej firmy.

Silnik wodorowy

Silniki wodorowe

Silniki spalinowe zasilane wodorem nie emitują żadnych substancji, co może przyczynić się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Ciężarówka napędzana silnikiem Accelera

Ogniwa paliwowe

Technologie bezemisyjne, takie jak ogniwa paliwowe, mają potencjał dekarbonizacji najbardziej pracowitych gałęzi przemysłu na świecie.
senior-technician-working-on-an-accelera-zero-emission-truck.jpg

Elektrolizery

Elektroliza to niezwykle wydajny proces elektrochemiczny, który pozwala na przekształcenie wody w wodór.

Dlaczego paliwo wodorowe jest przyszłością czystej energii

Jako jeden z najpowszechniej występujących pierwiastków we wszechświecie wodór stanowi niezbędny element umożliwiający przedsiębiorstwom osiągnięcie celów dekarbonizacji i zmniejszenie wpływu na środowisko.

Bezemisyjność

Energia wodorowa pozwala ograniczyć emisję gazów cieplarnianych dzięki ogniwom paliwowym, które przetwarzają wodór na energię elektryczną, napędzając pojazdy, jednocześnie emitując śladowe ilości dwutlenku węgla.

Odnawialność i łatwa dostępność

Wodór jest odnawialnym źródłem, które można łatwo wyprodukować z wody, wykorzystując energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. W procesie spalania nie emituje gazów cieplarnianych.

Długotrwałe przechowywanie

Przechowywanie wodoru w pojazdach silnikowych jest bezpieczne, a dzięki ciśnieniu przechowywania wynoszącemu 700 barów umożliwia przechowywanie większej ilości paliwa w pojeździe i zwiększenie zasięgu.

Szybkie tankowanie

Silniki wodorowe charakteryzują się krótkim czasem tankowania oraz wydajnością, trwałością i niezawodnością porównywalną z silnikami wysokoprężnymi. W przeciwieństwie do pojazdów elektrycznych, pojazdy wodorowe nie potrzebują dodatkowego czasu na ładowanie.

Często zadawane pytania na temat paliwa wodorowego

Wodorowe ogniwa paliwowe wytwarzają energię elektryczną w wyniku reakcji elektrochemicznej, w której wodór i tlen łączą się, wytwarzając energię elektryczną, wodę i ciepło. Napędzają one pojazdy wodorem – paliwem bezemisyjnym — dostarczając energię elektryczną do silnika elektrycznego. Pojazdy napędzane wodorowymi ogniwami paliwowymi (FCEV) są wydajne przy mniejszym obciążeniu lub pracy bez obciążenia.

Czytaj dalej

Wodór jest łatwo produkowany z wody przy użyciu odnawialnej energii elektrycznej w procesie zwanym elektrolizą. W tej wysoce wydajnej reakcji elektrochemicznej, która zachodzi w naszym systemie elektrolizerów, woda przekształca się w wodór. Proces ten nie powoduje emisji gazów cieplarnianych i jest zarówno bezbarwny, jak i bezwonny.

Czytaj dalej

Zielony wodór jest produkowany przy użyciu odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatrowa i wodna, do elektrolizy wody. Powstała w ten sposób reakcja wytwarza tylko wodór i tlen, co oznacza, że proces nie emituje dwutlenku węgla. Zielony wodór jest jedynym kolorem w tęczy wodorowej, który nie powoduje żadnej szkodliwej emisji gazów cieplarnianych.

Czytaj dalej

Silniki wodorowe to silniki spalinowe, które spalają wodór jako paliwo. Są tak samo niezawodne i trwałe jak silniki wysokoprężne i mają wiele takich samych elementów, jak blok silnika, korba i części montażowe. Silniki wodorowe również wyglądają, brzmią i działają jak silniki spalinowe.

Czytaj dalej

Wodór może być dostarczany lub produkowany na miejscu. Stacja tankowania wodoru umożliwia tankowanie pojazdom korzystającym z modelu dostarczania gazu lub cieczy. W przeciwieństwie do pojazdów elektrycznych, których tankowanie może zająć dużo czasu, silniki wodorowe oferują krótki czas tankowania oraz osiągi, trwałość i niezawodność podobne do silników wysokoprężnych.

Czytaj dalej

Połącz się z nami