Korzyści związane z wydajnością Jacobs ADT
  • Eliminuje drgania kabiny spowodowane wyłączeniem silnika
  • Szybsze przejście z eMotor na ICE w pojazdach hybrydowych
  • Zwiększa zadowolenie kierowcy
  • Zwiększa prędkość rozruchu silnika, ułatwiając rozruch
  • Poprawia rozruch na zimno
  • Obniża moment obrotowy rozruchu i pobór prądu
  • Zmniejsza zużycie układu rozrusznika
  • Zmniejsza obciążenia rozruchowe i zużycie korby i łożyska
  • Prosta, ekonomiczna konstrukcja
  • Uzupełnia strategie oszczędzania paliwa typu start-stop
  • Zwiększa gotowość kierowcy do korzystania z opcjonalnego start-stop
ADT
Jak działa narzędzie ADT

Podczas rozruchu
Po włączeniu silnika ECU automatycznie aktywuje urządzenie, aby utrzymać otwarty zawór silnika. Utrzymuje to silnik w stanie rozprężonym, co zmniejsza moment obrotowy rozruchu i pozwala rozrusznikowi obracać silnik z większą prędkością.

Podczas wyłączania
Po wyłączeniu ECU aktywuje urządzenie, aby utrzymać otwarty zawór silnika. Utrzymując zawór otwarty, silnik jest w stanie płynnie wyłączyć się bez powodowania drgań kabiny.

Rozruch na zimno
W niskich temperaturach, gdy używana jest nagrzewnica powietrza wlotowego, silnik można obrócić podczas dekompresji. Pozwala to na wstępne ogrzanie powietrza wlotowego i cylindrów silnika bez obciążenia silnika spowodowanego sprężaniem. Jest to szczególnie ważne, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski z powodu ujemnych temperatur. Po zakończeniu okresu rozgrzewania sprężanie silnika można ponownie aktywować i rozpocząć tankowanie.

Pojazd demonstracyjny Jacobs
ADT w akcji

Aktywna technologia dekompresyjna to tylko jedna z technologii objeżdżających Stany Zjednoczone w ramach naszego pojazdu demonstracyjnego.

Porozmawiajmy o Twoim programie

Nasi inżynierowie są zawsze dostępni, aby omówić obecne lub przyszłe wyzwania technologiczne. Wypełnij poniższy formularz, a członek naszego zespołu skontaktuje się z Tobą w ciągu dwóch dni roboczych.