żołnierz chroniący dziecko
żołnierz chroniący dziecko
Możliwość adaptacji to połowa sukcesu

W miarę jak dzisiejsze systemy obronne stają się coraz bardziej sprawne i zaawansowane, wzrasta zależność od powiązanych z nimi rozwiązań w zakresie wytwarzania energii. Cummins zapewnia doświadczenie wojskowe i możliwości techniczne, których potrzebujesz, aby spełnić wysokie wymagania w zakresie wydajności, logistyki i mobilnego zasilania – od podstawowych zasobów lotniska ekspedycyjnego do zaawansowanych średnich mobilnych źródeł zasilania.

Personel wojskowy obsługujący agregat prądotwórczy
100 lat wytwarzania energii

Nasze doświadczenie w wytwarzaniu energii gwarantuje, że oferujemy najbardziej solidne i niezawodne rozwiązania energetyczne dla Twoich potrzeb obronnych. Wszystkie aspekty rozwiązań systemu zasilania Cummins (projektowanie, produkcja, instalacja i serwis zestawów agregatów prądotwórczych) zostały objęte jedną firmą. Wszystkie główne elementy – silnik, alternator, zintegrowane i zewnętrzne systemy sterowania oraz obudowy – są produkowane, tworzone i testowane przez Cummins.

To zintegrowane podejście oznacza, że każdy element agregatu prądotwórczego jest od początku dopasowany dla zapewnienia harmonijnej pracy.

Moc, którą można przeforsować

Odporne rozwiązania

Większa niezawodność systemu Większa mobilność i możliwość transportu jednostek

Zoptymalizowana konstrukcja

Zmniejszenie obciążenia logistycznego (paliwo i konserwacja). Obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji.

Aktualizacje

Spełnienie wymogów amerykańskiej agencji EPA w zakresie zanieczyszczenia powietrza Wymiana starszych zespołów agregatów prądotwórczych
wytrzymały mobilny produkt agregatu prądotwórczego
Polecane zestawy agregatów prądotwórczych

Wytrzymały przenośny agregat prądotwórczy


Zasilanie podstawowe 5 kW to 60 kW


RMP oferuje znaczące korzyści operacyjne dla wszystkich służb wojskowych. Dzięki mniejszej powierzchni logistycznej, zwiększonej mobilności i możliwości transportu jednostek skutecznie obniża koszty eksploatacji i utrzymania.

Zobacz teraz
produkt zespół agregatu prądotwórczego  dqpbu
Polecane zestawy agregatów prądotwórczych

Jednostka zasilania DQPBU


Zasilanie podstawowe 800 kW


BPU zasila wsparcie lotnicze i operacje przemysłowe, aby zapewnić większą mobilność i zdolność uderzeniową.
 

Zobacz teraz

Zostań partnerem Cummins

personel wojskowy w centrum danych
Skontaktuj się z nami, aby ustalić cenę

Znajdź najbardziej ekonomiczny sprzęt dla swojej specyfikacji lub ładunku. 
Cummins oferuje rządowe ceny naszych komercyjnych zespołów prądotwórczych. 

Aby otrzymać ofertę, skontaktuj się z Jamie Ferguson pod adresem [e-mail zastrzeżony].

Połącz się z nami