Katalog części i usług internetowych Cummins

Cummins QuickServe Online

QuickServe® Online to źródło wszelkich informacji na temat części do silników Cummins oraz materiałów pomocniczych dotyczących serwisowania. Po zarejestrowaniu się w QuickServe Online użytkownik uzyska natychmiastowy dostęp do informacji o częściach i usługach dla ponad 12 milionów numerów seryjnych silników Cummins, w tym do instrukcji obsługi i konserwacji, instrukcji serwisowych, biuletynów serwisowych, schematów układów elektrycznych, instrukcji obsługi silnika Cummins, katalogu z częściami do silnika, informacji z tabliczek znamionowych silnika i wielu innych.

Serwis QuickServe Online jest stale aktualizowany o najnowsze informacje na temat silników Cummins, dzięki czemu bez problemu można znaleźć właściwy numer części lub najnowszą instrukcję naprawy. Serwis jest dostępny przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, wszędzie tam, gdzie jest dostęp do Internetu. Serwis QuickServe Online zapewnia dostęp do niezbędnych informacji, dzięki którym można mieć pewność, że wszystkie naprawy są wykonywane prawidłowo. 


Aby uzyskać więcej informacji na temat serwisu Quickserve Online i sposobie dostępu do publikowanych tam informacji, prosimy kontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub autoryzowanym dealerem firmy Cummins.

Znajdź lokalizację Skorzystaj z formularza zapytań o części zamienne

Zalety serwisu QuickServe Online

Części

Sekcja Części zawiera:

  • Katalogi części zamiennych
  • Pełna lista części zamiennych według numerów seryjnych silników
  • Schematy z powiększeniami poszczególnych części
  • Informacje na temat części zamiennych
  • Informacje na tabliczkach znamionowych silników
  • Lista części do składania zamówień przez Internet
  • Instrukcje dotyczące powiązanych części
  • Numery referencyjne części Cummins ReCon®.
  • Zastąpione numery części
Usługi

Sekcja Serwis zawiera:

  • Instrukcje obsługi i konserwacji
  • Biuletyny serwisowe
  • Podręczniki właściciela
  • Instrukcje obsługi dla warsztatów
  • Podręczniki rozwiązywania problemów i instrukcje napraw
  • Praktyki w zakresie napraw tymczasowych (TRP)
  • Techniczne biuletyny serwisowe (TSB)
Wsparcie

Sekcja Wsparcie zawiera:

  • Publikowane katalogi
  • Katalog narzędzi serwisowych
  • Instrukcje obsługi narzędzi serwisowych
  • Promocje na części i usługi
  • Informacje o produktach
Gwarancja

Sekcja Gwarancja zawiera:

  • Instrukcje dotyczące napraw gwarancyjnych
  • Standardowe czasy napraw
  • Kampanie i powiadomienia
  • Informacje o serwisie internetowym Rapid Serve służącym do składania wniosków