Skrzynie rozdzielcze z serii MTC™ Meritor

Dostępność produktu

Azja i Pacyfik, Europa, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska

Zastosowania

rolnictwo
Budownictwo i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej CDBS​​​​​​​
Pożarnictwo i ratownictwo CDBS
Transport ciężki CDBS
Żurawie samojezdne CDBS
Wagony kolejowe CDBS
Skrzynka rozdzielcza z serii MTC™ Meritor

Skrzynie rozdzielcze Meritor® oferują optymalną mobilność, trwałość i nadają się do wielu zastosowań, w tym samochodów ciężarowych o średniej i dużej ładowności w terenie i na drogach, maszyn rolniczych, sprzętu górniczego i obronnego.

Zostały zaprojektowane do montażu zdalnego i bezpośredniego w różnych przekładniach głównych i są produkowane seryjnie, a nawet w partiach prototypowych.

Cechy i korzyści

  • Precyzyjny odlew żeliwny zapewniający maksymalną trwałość lub lekka aluminiowa obudowa zwiększająca ładowność.
  • Kompaktowa konstrukcja zmniejsza zapotrzebowanie na obudowę.
  • Przekładnie zębate walcowe zapewniające maksymalną trwałość i przekładnie śrubowe o wysokim momencie obrotowym zapewniające cichszą pracę.
  • Dostępne w konfiguracjach do montażu zdalnego i bezpośredniego​​​​​​​.
  • Przekładniowa pompa olejowa do jazdy do przodu i do tyłu
  • Połączenie smarowania rozbryzgowego i wymuszonego zapewnia dłuższą żywotność w najtrudniejszych warunkach.
  • Opcjonalny mechanizm różnicowy, hamulec postojowy, pompa wspomagania układu kierowniczego, bieg neutralny i kompatybilność z WOM.
  • Dodatkowe chłodnice oleju nie są wymagane.
  • Szeroki wybór jarzm i kołnierzy, w tym KV, półokrągłych i pełnookrągłych.
  • Oś przednia z możliwością załączania podczas jazdy dla łatwiejszej obsługi pojazdu i kompatybilności z systemami automatycznego załączania

*Dostępne funkcje różnią się w zależności od modelu i typu, co zapewnia elastyczną i wszechstronną konfigurację pojazdu. Sprawdź unikalne cechy każdego modelu w poniższej tabeli specyfikacji lub skontaktuj się z przedstawicielem handlowym, aby omówić pełny katalog modeli MTC.

Filmy video:

Jednobiegowa skrzynia rozdzielcza

Model POPRZEDNI MODEL prędkość obrotowa Wejściowy moment obrotowy Przełożenia Materiał Odległości od środka wyjścia z przodu Odległości od środka wyjścia z tyłu
MTC3106 TC-137 3500 obr./min 8,135 Nm (6,000 funty na stopę) 1:1 Aluminium W dół: 305 mm (12 cali) W dół: 305 mm (12 cali)
MTC3107 T600 3500 obr./min 10,000 Nm (7,376 funty na stopę) 1,38:1 Żeliwo W dół: 240 mm (9,5") W dół: 240 mm (9,5")
Seria MTC3109 RTC-60/MTC-60/ 420/484 3500 obr./min 12,500 Nm (9,220 funty na stopę) 1:1, 1.09:1 Aluminium W dół: 420 mm/484 mm (16,5 / 19,1") W dół: 420 mm/484 mm (16,5 / 19,1")
MTC3111 T-2111 2850 obr./min 14,914 Nm (11,000 funty na stopę) 1:1 Żeliwo W dół: 237 mm (9,3") W dół i na krawężniku: współosiowy
MTC3112 548C 3700 obr./min 16,270 Nm (12,000 funty na stopę) 1:1 Aluminium W dół: 343 mm (13,5") W dół: 343 mm (13,5")
MTC3116 T-2111 2850 obr./min 21,150 Nm (15,600 funty na stopę) 1:1 Żeliwo W dół: 410 mm (16,1") W dół i na krawężniku: współosiowy
Seria MTC3118 358/TC-180/ TC-180-23 3000 obr./min 24,404 Nm (18,000 funty na stopę) 1:1 żeliwo
opcjonalne aluminium
W dół: 413–592 mm (16,9–23,3") W dół: 413–592 mm (16,9–23,3")
MTC3120 TC-143 3000 obr./min 27,116 Nm (20,000 funty na stopę) 1:1 Żeliwo W dół: 408 mm (16,1") W dół: 408 mm (16,1")
MTC3124 T-2119 2600 obr./min 32,539 Nm (24,000 funty na stopę) 1:1, 0.83:1, 1.21:1 Aluminium W dół: 438 mm (17,3") Na krawężniku: 33 mm (1,3") W dół: 438 mm (17,3")
Na krawężniku: 33 mm (1,3")

Dwubiegowa skrzynia rozdzielcza

Model POPRZEDNI MODEL prędkość obrotowa Wejściowy moment obrotowy Przełożenia Materiał Odległości od środka wyjścia z przodu Odległości od środka wyjścia z tyłu
MTC3203 Vista 3500 obr./min 4,067 Nm (3,000 funty na stopę) Wysokie: 1:1
Niskie: 3:1
Aluminium W dół: 217 mm (8,6")
Na krawężniku: 300 mm (11,8")
W dół i na krawężniku: współosiowy
MTC3204 T232 3500 obr./min 5,250 Nm (3,870 funty na stopę) Wysokie: 1:1, 0.9:1
Niskie: 1.95:1, 2.07:1
żeliwo, opcjonalne aluminium W dół: 222 mm (8,7") W dół: 222 mm (8,7")
Seria MTC3205 RTC-25/ MTC-25 5300 obr./min 6,000 Nm (4,425 funty na stopę) Wysokie: 0.9:1
Niskie: 2.1:1, 1.7:1
Aluminium W dół: 247 mm/350 mm (9,7 / 13,8")
Na krawężniku: 247/0 mm (9,7 / 0")
W dół: 247 mm/350 mm (9,7 / 13,8")
Na krawężniku: 247/0 mm (9,7 / 0")
Seria MTC3206 TC-237/ 544 3500 obr./min 8,135 Nm (6,000 funty na stopę) Wysokie: 1:1
Niskie: 2.22:1
Aluminium W dół: [#3]}–305 mm (11,6–12") W dół: 0–305 mm (0–12")
MTC4206** TC-38 3500 obr./min 8,135 Nm (6,000 funty na stopę) Wysokie: 1:1
Niskie: 2.22:1
Żeliwo W dół: 191 mm (7,5")
Na krawężniku: 242 mm (9,5")
W dół: 216 mm (8,5")
MTC3207 T600 3500 obr./min 10,000 Nm (7,376 funty na stopę) Wysokie: 1:1
Niskie: 2.45:1, 1.93:1
Żeliwo W dół: 240 mm (9,5") W dół: 240 mm (9,5")
MTC3208 RTC50 3800 obr./min 10,500 Nm (7,745 funty na stopę) Wysokie: 1:1
Niskie: 2:1
Aluminium W dół: 270 mm (10,6")
Na krawężniku: 30 mm (1,2")
W dół: 270 mm (10,6")
Na krawężniku: 30 mm (1,2")
Seria MTC3209 RTC-60/ MTC-60/ 420/380 3500 obr./min 12,500 Nm (9,220 funty na stopę) Wysokie: 1.09:1
Niskie: 2.47:1
Aluminium W dół: 380 / 420 mm (15 / 16,5")
Na krawężniku: 178 / 0 mm (7 / 0")
W dół: 380 / 420 mm (15 / 16,5")
Na krawężniku: 178 / 0 mm (7 / 0")
MTC2212* 306 3000 obr./min 16,270 Nm (12,000 funty na stopę) Wysokie: 1:1, 0.85:1
Niskie: 2.5:1
Aluminium W dół: 215 mm (8,5") W dół: 215 mm (8,5")
Seria MTC3212 315/548B/ TC-270 3700 obr./min 16,270 Nm (12,000 funty na stopę) Wysokie: 1:1
Niskie: 2.23:1, 2.52:1
Aluminium W dół: 343–430 mm (13,5–16,9") W dół: 343–430 mm (13,5–16,9")
MTC3218 T800 3500 obr./min 25,000 Nm (18,400 funty na stopę) Wysokie: 1:1
Niskie: 1.95:1
Aluminium W dół: 276 mm/476 mm (10,9 / 18,8")
Na krawężniku: 168/0 mm (6,6 / 0")
W dół: 276 mm/476 mm (10,9 / 18,8")
Na krawężniku: 168/0 mm (6,6 / 0")
MTC3220 TC-142 3000 obr./min 27,116 Nm (20,000 funty na stopę) Wysokie: 1:1
Niskie: 2.23:1
Żeliwo W dół: 408 mm (16,1") W dół: 408 mm (16,1")
MTC-4210AC - 3515 obr./min 13,220 Nm (9,750 funty na stopę) Wysokie: 1:1
Niskie: 2.05:1
Aluminium W dół: 229 mm (9 cali)
Na krawężniku: 283 mm (11,14")
W dół: 155 mm (6,1")
Na krawężniku: 96 mm (3,78")
MTC-4210ACP - 3515 obr./min 13,220 Nm (9,750 funty na stopę) Wysokie: 1:1
Niskie: 2.05:1
Aluminium W dół: 229 mm (9 cali)
Na krawężniku: 283 mm (11,14")
W dół: 155 mm (6,1")
Na krawężniku: 96 mm (3,78")
MTC-4213AC - 3515 obr./min 17,630 Nm (13,000 funty na stopę) Wysokie: 1:1
Niskie: 2.05:1
Aluminium W dół: 229 mm (9 cali)
Na krawężniku: 283 mm (11,14")
W dół: 0 mm (0 cali)
Wpust: 0 mm (0 cali)
MTC-4230 - 2500 obr./min 40,000 Nm (29,502 funty na stopę) Wysokie: 0.85:1
Niskie: 1.836:1
Aluminium W dół: 750 mm (29,5") W dół: 750 mm (29,5")

 



Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.