Jak działa hamulec silnikowy?
Dowiedz się, jak działa hamulec silnikowy, oglądając nasze filmy, instrukcje obsługi i inne informacje.
Co to jest hamulec silnikowy?
Hamulec silnikowy Jacobs ® (znany również jako "Jake Brake®") to zwalniacz silnika, który wykorzystuje silnik do spowalniania i kontrolowania pojazdu. Po uruchomieniu hamulec silnikowy zmienia działanie zaworów wydechowych silnika, dzięki czemu silnik działa jak pochłaniająca moc sprężarka powietrza. Zapewnia to opóźnienie lub spowolnienie działania kół napędowych pojazdu, umożliwiając lepszą kontrolę nad pojazdem bez użycia hamulców roboczych*. Skutkuje to zmniejszeniem konserwacji hamulca roboczego, krótszym czasem podróży i niższym całkowitym kosztem posiadania.
Obejrzyj film "Jak działa hamulec Jake'a", aby zobaczyć hamulec silnikowy w akcji i dowiedzieć się, jak obsługiwać hamulec Jake Brake.
Instrukcja obsługi Jacobs
Aby dowiedzieć się więcej o działaniu hamulca silnikowego Jacobs, pobierz pełną instrukcję obsługi. Instrukcja zawiera przydatne informacje na temat obsługi hamulca Jake Brake. Tematy obejmują instrukcje dotyczące korzystania z elementów sterujących kierowcą i silnikiem, specjalne instrukcje dotyczące jazdy w różnych warunkach drogowych, a także korzystania z hamulca silnikowego w pojazdach z ABS, tempomatem i automatycznymi skrzyniami biegów. Instrukcja zawiera również zalecany harmonogram konserwacji zapobiegawczej i serwisowania, aby zapewnić prawidłowe działanie hamulca silnikowego Jacobs.
Pobierz instrukcję obsługi (w języku angielskim)
Pobierz instrukcję obsługi (w języku hiszpańskim)
Aby dowiedzieć się więcej o zaletach hamulca silnikowego Jacobs i nowych technologiach, które oferujemy, odwiedź naszą sekcję Hamowanie silnikiem i układ rozrządu.
*Hamulec silnikowy Jacobs jest urządzeniem spowalniającym pojazd, a nie zatrzymującym pojazd. Nie jest on substytutem roboczego układu hamulcowego. Hamulce zasadnicze pojazdu muszą być użyte do całkowitego zatrzymania pojazdu.