Elektronika

Komponenty elektroniczne ułatwiają wdrażanie systemów kontroli emisji, przyczyniając się do zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

widok części w elektronicznej jednostce sterującej stworzonej przez Cummins

Sprzęt

Sprzęt, w tym jednostki sterujące silnikiem, czujniki i wtryskiwacze paliwa zaprojektowane w celu optymalizacji wydajności i kontroli emisji w pojazdach z silnikiem wysokoprężnym.

""

Oprogramowanie

Tworzenie oprogramowania obejmuje zaawansowane programy i algorytmy, które ułatwiają rozwiązywanie problemów, konserwację i naprawę dzięki danym w czasie rzeczywistym.

technik posługujący się narzędziami elektronicznymi

Narzędzia elektroniczne

Nasza gama specjalistycznych przyrządów jest przeznaczona do kalibracji i diagnostyki, dzięki czemu nasze silniki wysokoprężne działają na optymalnym poziomie.

technik zapewniający konserwację

Integracja systemu

Cummins integruje różne komponenty elektroniczne i sprzętowe w spójny system sterowania silnikiem, zapewniając ich wydajną oraz skuteczną współpracę.

Zaparkowane ciężarówki

Kontrola aplikacji

Sterowanie aplikacją obejmuje wyspecjalizowane funkcje i systemy zaprojektowane w celu efektywnego zarządzania paliwem i kontroli emisji.

mechanicy przeprowadzający diagnostykę

Testowanie i analiza

Testy i analizy w Cummins obejmują kompleksowe podejście do oceny wydajności, emisji i niezawodności.

Możliwości w zakresie oprogramowania i elektroniki

ECU, ECM

Cummins przoduje w opracowywaniu i wdrażaniu jednostek sterujących silnika (ECU) i modułów sterujących silnika (ECM), wykazując mistrzostwo w regulowaniu kluczowych aspektów wydajności silnika wysokoprężnego, takich jak rozrząd wtrysku paliwa, stosunek powietrza do paliwa i ogólna optymalizacja.

Czujniki

Nasze zaawansowane możliwości w zakresie technologii czujników precyzyjnie rejestrują dane silnika w czasie rzeczywistym. Bezproblemowa komunikacja ułatwiana przez systemy Cummins zapewnia optymalne dane wejściowe dla jednostki sterującej silnika, umożliwiając jej dokonywanie świadomych i skutecznych regulacji.

Energoelektronika

Profesjonalonść Cummins w energoelektronice przejawia się w jej zdolności do przetwarzania i dystrybucji energii do kluczowych systemów. Nasza wiedza specjalistyczna rozciąga się od kolei i wytwarzania energii elektrycznej po pojazdy elektryczne, ogniwa paliwowe i pojazdy hybrydowe. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym klientom najlepsze rozwiązania systemowe.

Jednostka sterująca

Wyróżniamy się w projektowaniu i wdrażaniu jednostek sterujących, służąc jako inteligentny rdzeń, który interpretuje dane z czujników i organizuje korekty w czasie rzeczywistym w celu poprawy ogólnych osiągów silnika, kontroli emisji i zużycia paliwa.

Oprogramowanie

Cummins jest liderem w rozwoju oprogramowania wbudowanego, które reguluje funkcje silników spalinowych oraz technologie zerowej emisji. Doświadczenie naszego zespołu w zakresie oprogramowania zapewnia wykonanie zaawansowanych algorytmów zapewniających doskonałe zarządzanie paliwem, kontrolę emisji spalin i ogólną optymalizację silnika.

Narzędzia i usługi

Nasze narzędzia i usługi diagnostyczne wyznaczają standardy branżowe, oferując niezawodne rozwiązania do rozwiązywania problemów, konserwacji oraz kalibracji.

HMI (interfejs człowiek-maszyna)

Specjalizujemy się w tworzeniu systemów interfejsu człowiek-maszyna (HMI), zapewniając użytkownikom intuicyjny interfejs do monitorowania i kontrolowania różnych parametrów silnika.

Połącz się z nami