Korzyści w zakresie wydajności hamulca Jacobs Bleeder Brake
  • Zwiększa kontrolę nad pojazdem
  • Idealny hamulec silnikowy do silników o mniejszej pojemności skokowej
  • Zmniejsza zużycie silnika, opon, nadkoli i hamulców roboczych
  • Cicha praca w dowolnym miejscu i czasie
  • Elastyczność projektu umożliwiająca pracę z większością silników
  • Niska masa dodana
  • Do hamowania silnikiem nie jest wymagany wałek rozrządu
  • Do użytku z mechanizmem przeciwciśnienia, takim jak hamulec wydechowy lub turbosprężarka o zmiennej geometrii (VGT), aby uzyskać maksymalną wydajność
 

Jak działa hamulec odpowietrzający

Gdy hamulec upustowy jest włączony, tłok wysuwa się do pełnego skoku i pozostaje w tym położeniu, utrzymując zawór wydechowy otwarty na niewielką, stałą odległość przez cały cykl pracy czterosuwowego silnika. Ponieważ hamulec upustowy utrzymuje zawór wydechowy w pozycji otwartej tylko na stałą odległość, został on zaprojektowany tak, aby nie obciążać wałka rozrządu i większości elementów górnych.

  • Zawór wydechowy pozostaje otwarty przez wszystkie cztery suwy cyklu pracy silnika.
  • Sprężone powietrze wydobywa się przez lekko otwarty zawór wydechowy podczas całego suwu sprężania.
  • Silnik pompuje, naciskając na ograniczenie zaworu i ciśnienie wsteczne.
  • Odpowietrzanie sprężonego powietrza zapobiega powrotowi energii do tłoka, co spowalnia pojazd.
     

W celu uzyskania maksymalnej skuteczności hamowania hamulce upustowe mogą być również stosowane w połączeniu z mechanizmem przeciwciśnienia, takim jak hamulec wydechowy lub turbosprężarka o zmiennej geometrii (VGT).

Rozwiązania dostosowane do specyfiki silnika dla wiodących producentów OEM

Partner JVS - Deutz.

TCD 2013

Partner JVS – DFM.

X7

Partner JVS – FAW.

6DL

Partner JVS – Fort Otosan.

Ecotorq 9

Partner JVS – SDEC.

9L

Partner JVS – Volvo.

MDE8

Partner JVS – Yuchai.

K10

Porozmawiajmy o Twoim programie

Nasi inżynierowie są zawsze dostępni, aby omówić obecne lub przyszłe wyzwania technologiczne. Wypełnij poniższy formularz, a członek naszego zespołu skontaktuje się z Tobą w ciągu dwóch dni roboczych.